(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
820円 ~ 4,535円
税込価格
902円 ~ 4,989円

【特長】・UR都市機構仕様のDV継手です。・ねじ式掃除口です。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口 Alt:外形図01

呼び径25~100

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口 Alt:外形図02

呼び径125、150

規格表

呼び径25~100

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口 規格表01

呼び径125、150

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口 規格表02

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
関連部品 種類
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
165
掃除口
150
グレー

1個

4,535( 4,989円 )

3日目

関連部品
140
掃除口
125
グレー

1個

3,724( 4,096円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・UR都市機構仕様のDV継手です。・ねじ式掃除口です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口

排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口

    排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

    排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) やりとりソケット(LES)

      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

      排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 排水用バルブソケット(VS)

        排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

        排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) 差込ソケット(ES)

          DV継手 掃除口 DV ACO

          DV継手 掃除口 DV ACO

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

            排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

              排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

              排水用 大口径VU継手 90°大曲りエルボ(LL)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 ソケット(DS)

                  排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                  排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°Y (DT)/径違い90°Y(DT)

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                    排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                      排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                        DV継手 排水バルブソケット DV VS

                        DV継手 排水バルブソケット DV VS

                          DV継手 掃除口 VCO 40

                          DV継手 掃除口 VCO 40

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス
                            通常価格 820円 1,400円 333円 1,542円 236円 3,473円 9,857円 3,082円 9,676円 3,674円 19,895円 130円 434円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   5日目   7日目  
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - -
                            使用流体 - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV継手特殊品(UR都市機構仕様) ねじ式掃除口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました