(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DY1H3
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y) エスロンDVツギテケイチガイ45Y(Y)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y) DY1H3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

詳細情報を確認する

DY1H3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

径違い45°Y〈Y〉

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV>径違い45°Y(Y) 径違い45°Y〈Y〉外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV>径違い45°Y(Y) 規格表

備考:1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。
        2. L1、L2、L3は標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DY1H3

DV
なし
114
60
100X50
グレー
850-6078

1個

931( 1,024円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

カタログ

 

DY1H3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)の型番DY1H3のページです。
型番DY1H3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

              排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

              排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

                エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

                    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)

                    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

                        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 186円 262円 121円 97円 252円 186円 80円 277円 86円 73円 302円 118円 53円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 45度Y型 45度Y型 チーズ チーズ 90度Y型 90度エルボ 90度エルボ 90度Y型 インクリーザー 45度エルボ 90度エルボ 90度エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体

                            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            スペースの関係で主管の径と支管のけいに差を持たせたいが飲み込みが厳しいときに利用しています.
                            頻繁に使うわけではないですが, シンプルになるので吊り位置なども自由度が増すので便利です.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DY1F2
                            DY1H1
                            DY1H2
                            DY1H4
                            DY1Q1
                            DY402
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            3,467円

                            ( 3,814円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし165114150X100グレー850-6074

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし11489100X75グレー850-6076

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし11476100X65グレー850-6077

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし11448100X40グレー850-6079

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし140114125X100グレー850-6081

                            186円

                            ( 205円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            DVなし483840X30グレー850-6083

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました