(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
86円 ~ 1,125円  特別価格 
税込価格
95円 ~ 1,238円  特別価格 

【特長】・建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します・受口長さが短く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザ(IN) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザ(IN) 規格表01

・Zの許容差は±2mmとします。
・Lは標準寸法を示します。
・※印はメーカー規格(JIS K 6739準拠)です。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DV
なし
165
25
150X125
グレー
850-5995

1個

1,125( 1,238円 )

3日目

DV
なし
165
114
150X100
グレー
850-5996

1個

939円

704

( 774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
114
89
100X75
グレー
254-4261

1個

489円

342

( 376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
114
76
100X65
グレー
254-4253

1個

446円

267

( 294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
114
60
100X50
グレー
254-4245

1個

465円

279

( 307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
114
48
100X40
グレー
850-5997

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
140
114
125X100
グレー
850-5998

1個

559( 615円 )

3日目

DV
なし
140
89
125X75
グレー
850-5999

1個

502( 552円 )

3日目

DV
なし
48
38
40X30
グレー
850-6000

1個

86( 95円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
60
48
50X40
グレー
254-4172

1個

95( 105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
76
60
65X50
グレー
254-4199

1個

196円

137

( 151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
76
48
65X40
グレー
254-4181

1個

223( 245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
89
76
75X65
グレー
850-6001

1個

321( 353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
89
60
75X50
グレー
254-4211

1個

321( 353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
89
48
75X40
グレー
850-6002

1個

321( 353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DV
なし
114
60
100X50
透明
-

1個

853( 938円 )

11日目

DV
なし
48
38
40X30
透明
-

1個

242( 266円 )

3日目

DV
なし
60
48
50X40
透明
-

1個

259( 285円 )

3日目

DV
なし
76
60
65X50
透明
-

1個

503( 553円 )

3日目

DV
なし
76
48
65X40
透明
-

1個

503( 553円 )

3日目

DV
なし
89
60
75X50
透明
-

1個

503( 553円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します
・受口長さが短くテーパーも緩く設計されており、段差が生じません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> ソケット(DS)

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

        排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 インクリーザー(IN)

            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

              排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 VUキャップ

                CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

                CU継手(便利な継手) VU→VP変換ソケット CU UPS

                  VU継手 インクリーザ

                  VU継手 インクリーザ

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

                    排水用配管資材 エスロンHTDV継手 インクリーザー(IN)

                      HI継手 異径ソケット

                      HI継手 異径ソケット

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 86円 278円 53円 103円 3,674円 248円 3,473円 272円 232円 613円 145円 59円 81円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 インクリーザー インクリーザー ソケット ソケット インクリーザー - - ソケット レデューサ インクリーザー ソケット オスストレート 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - -
                            使用流体 - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            配管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/05
                            CADデータをダウンロードできたので、事前に寸法や取り回しを確認することができ、問題なく取り付けることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプ径の変更
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            小さなパイプに換気扇を取り付けるために使用しました。多少の吹き戻しがでますが問題なく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のエアー配管の継手部品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            産業用装置の組み立てでエアー配管の継手部品に、このエスロンDV継手インクリーザ(DIN402)を使用しました。選定では、メーカーの指定はなく、継手本体の板厚がエアー配管用に適した厚みの商品を選びました。油用の配管だと継手の板厚が厚かったりするので、板厚は選定ポイントでした。価格を比較し、価格がお手頃な、エスロンDV継手を選びました。希望通り使用することができ満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました