(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DLT1F
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT) エスロンDVツギテ90オオマガリY (LT)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT) DLT1F
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,777円
税込単価
5,255円

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

詳細情報を確認する

型番

DLT1F 解除

Loading...

DLT1Fの仕様・寸法情報

種類DV継手形状[ティー・90度Y型] 90度Y型
接続 種類管⇔管 同径特性なし
適用管外径 1(mm)165呼び径150
材質詳細硬質ポリ塩化ビニル樹脂グレー
使用流体トラスココード850-6013

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV>90°大曲りY (LT) 外形図

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV>90°大曲りY (LT) 規格表

備考:1. Z1、Z2、Z3の許容差は±2mmとします。
        2 流れ角度は91°10'±30'とします。
        3. L1、L2、L3は標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLT1F

DV
なし
165
150
グレー
850-6013

1個

4,777( 5,255円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)の型番DLT1Fのページです。
型番DLT1Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

    排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°Y(DT)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

      排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°Y(DT)

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/透明DV> 90°大曲りエルボ(LL)

              エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

              エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い90°大曲りY (LT)

                排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

                  排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> インクリーザー(IN)

                    排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                    排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

                          排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 252円 121円 262円 97円 186円 186円 277円 80円 86円 239円 302円 73円 118円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度Y型 チーズ 45度Y型 チーズ 45度Y型 90度エルボ 90度Y型 90度エルボ インクリーザー 90度Y型 90度エルボ 45度エルボ 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体

                            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°大曲りY (LT)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管資材
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/29
                            新規設備にドレンが必要なので新設のためにこちらを利用いたしました。
                            問題なく使用できる製品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLT1H
                            DLT1Q
                            DLT40
                            DLT50
                            DLT65
                            DLT75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし114100グレー850-6018

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし140125グレー850-6023

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし4840グレー850-6028

                            410円

                            ( 451円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし6050グレー850-6029

                            528円

                            ( 581円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし7665グレー850-6031

                            712円

                            ( 783円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし8975グレー850-6034
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト