(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D4L1F
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L) エスロンDVツギテ45エルボ(45L)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L) D4L1F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

【特長】・建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します・受口長さが短く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

D4L1F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L) Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L) 規格表01

・Zの許容差は±2mmとします。
・Lは標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4L1F

DV
なし
165
150
グレー
850-5971

1個

1,280( 1,408円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建物内雑排水、汚水排水、通気、雨水排水管に使用します
・受口長さが短くテーパーも緩く設計されており、段差が生じません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

D4L1Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)の型番D4L1Fのページです。
型番D4L1Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)

排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)

    排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ<VU45L>

    排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

      排水用配管資材 エスロンHTDV継手 45°エルボ(45L)

        CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

        CU継手(便利な継手) 45°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 45IKL

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

          排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 45°エルボ(45L)

            VU継手 45°エルボ VU 45L

            VU継手 45°エルボ VU 45L

              45°エルボ DV 45L

              45°エルボ DV 45L

                VU継手 45°エルボ

                VU継手 45°エルボ

                  22 1/2°片受けエルボ CU 22 1/2KL

                  22 1/2°片受けエルボ CU 22 1/2KL

                    60°エルボ CU 60L

                    60°エルボ CU 60L

                      30°エルボ CU 30L

                      30°エルボ CU 30L

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                          TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 73円 186円 327円 145円 4,342円 73円 53円 241円 438円 554円 550円 154円 75円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   3日目   5日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            継手形状 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45°エルボ 45度エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45度エルボ 22 1/2°エルボ 30°エルボ 30°エルボ 45度エルボ 45°エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - - - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 -
                            使用流体 - - - - - - - -

                            排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°エルボ(45L)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            配管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/05
                            CADデータをダウンロードできたので、事前に寸法や取り回しを確認することができ、問題なく取り付けることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨水配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/02
                            雨水枡増設工事に使用。接着剤を塗って埋設しましたが、品物、作業に問題もなく正常に作業できました。良品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            換気配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/25
                            まったく問題なく使用できます.
                            差し込んだときの感触もバラツキが少なく, 安定した品質を感じました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D4L1H
                            D4L1Q
                            D4L30
                            D4L40
                            D4L50
                            D4L65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            690円

                            ( 759円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし114100グレー254-4326

                            4,352円

                            ( 4,787円 )
                            1個 -

                            3日目

                            DVなし140125グレー850-5972

                            73円

                            ( 80円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし3830グレー254-4270

                            103円

                            ( 113円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし4840グレー254-4288

                            142円

                            ( 156円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし6050グレー254-4296

                            222円

                            ( 244円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DVなし7665グレー254-4300

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました