(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSL251
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ ケイチガイエルボ

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ TSL251

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
229円
税込単価
252円

・給水用の樹脂管では積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TSL251 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ Alt:外形図01

製品仕様

HI-TSHI-RL・G
TSRL
HI透明ブルーHI-RL-TB

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ 規格表01

・H、H1の許容差は+5、-1mmとします。
・Dとtの許容差は受口部共通寸法によります。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
材質詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSL251

TS
なし
32
26
25X20
TS
850-6545

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・給水用の樹脂管では積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ
・材質:塩化ビニル
・接続種類:管⇔管 違径
・適用管材質:塩化ビニル

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

TSL251で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボの型番TSL251のページです。
型番TSL251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

          給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

          給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                        給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

                        給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

                          エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                          エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 143円 58円 99円 81円 134円 71円 81円 692円 87円 96円 59円 1,350円 581円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度エルボ ソケット チーズ ソケット チーズ 45度エルボ 90度エルボ チーズ ソケット メスストレート オスストレート 90度エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            使用流体

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EHIL202
                            HIL202
                            HIL251
                            TSL202
                            TSL253
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径 材質詳細 トラスココード

                            318円

                            ( 350円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            HITSなし261820X13HI透明850-6105

                            176円

                            ( 194円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITSなし261820X13HI-TS・G850-6286

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITSなし322625X20HI-TS・G494-9595

                            143円

                            ( 157円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TSなし261820X13TS850-6544

                            239円

                            ( 263円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TSなし321825X13TS850-6546

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました