(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
96円 ~ 273円
税込価格
106円 ~ 300円

【特長】・軽くて高品質なエスロン継手を各種取り揃えています。

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用ソケット(インサートなし) Alt:外形図01

製品仕様

HI-TSHI-SS・G
TSSS

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用ソケット(インサートなし) 規格表01

・ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとします。
・l2の許容差は±1mmとします。Lの許容差は+5、-1mmとします。
・Dの許容差は受口部共通寸法によります。

注意・禁止事項

  • 金属管と塩ビ管との接続には用いないでください。
  • テーパおねじをねじ込み過ぎると継手が破損、漏水することがあります。
  • ねじ接続部はシールテープ又はガスケットをご使用ください。
  • ソケット周辺は固定具でしっかり固定してください。
  • 液状ガスケットは使用しないでください。

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径
材質詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HITS
18
1/2
13
HI-TS・G
850-6367

1個

125( 138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HITS
22
1/2
16
HI-TS・G
850-6368

1個

117( 129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HITS
26
3/4
20
HI-TS・G
850-6369

1個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HITS
32
1
25
HI-TS・G
850-6370

1個

273( 300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

TS
18
1/2
13
TS
850-6633

1個

96( 106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

TS
22
1/2
16
TS
850-6634

1個

104( 114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

TS
26
3/4
20
TS
850-6635

1個

99( 109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

TS
32
1
25
TS
850-6636

1個

174( 191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・軽くて高品質なエスロン継手を各種取り揃えています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

        エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

        エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

              給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

              給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                  給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                  給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                      エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

                      エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 96円 59円 87円 581円 96円 81円 1,350円 692円 134円 58円 617円 81円 143円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 メスストレート オスストレート ソケット ソケット 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ チーズ チーズ ソケット 90度エルボ ソケット 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            特性 なし - - なし なし なし - - - - - なし -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) - -
                            使用流体

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            配管の分岐に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/29
                            配管を分岐させて取り出し口を増設するのに使用。あまり使うものでもないので、バラ売りで入手できてよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排水管とホースの接続に
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            PVCの排水管とホースを接続する際の継手として購入。インサート無しのタイプですが、一度付けたらまず外さない用途ならこれで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/21
                            漏れが目視で確認できる場所で使用しましたが、問題ないようです。余り高圧だとまずいかもですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧縮空気配管
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/02
                            給水用配管で使用しましたが、安価で短納期でしたので選定しました。
                            現段階では強度も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました