(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSWL16
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし) キュウスイセンヨウエルボ(インサートナシ)

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし) TSWL16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
117円
税込単価
129円

【特長】・軽くて高品質なエスロン継手を各種取り揃えています。

詳細情報を確認する

TSWL16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用エルボ(インサートなし) Alt:外形図01

製品仕様

HI-TSHI-SL・G
TSSL

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用エルボ(インサートなし) 規格表01

・ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじとします。
・Hの許容差は+5、-1mmとします。H1の許容差は+5、-2mmとします。l2の許容差は±1mmとします。
・Dの許容差は受口部共通寸法によります。

注意・禁止事項

  • 金属管と塩ビ管との接続には用いないでください。
  • テーパおねじをねじ込み過ぎると継手が破損、漏水することがあります。
  • ねじ接続部はシールテープ又はガスケットをご使用ください。
  • ソケット周辺は固定具でしっかり固定してください。
  • 液状ガスケットは使用しないでください。

型番リスト

型番
種類
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径
材質詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSWL16

TS
22
1/2
16
TS
850-6630

1個

117( 129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・軽くて高品質なエスロン継手を各種取り揃えています。

カタログ

 

Loading...

TSWL16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)の型番TSWL16のページです。
型番TSWL16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

        給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

        給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

              給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

              給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

                エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

                  エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                  エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 96円 692円 81円 1,350円 96円 59円 134円 617円 581円 87円 99円 143円 58円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度エルボ チーズ 90度エルボ 90度エルボ メスストレート オスストレート チーズ 90度エルボ ソケット ソケット チーズ 90度エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径
                            特性 なし - なし - なし - - - なし - - - -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - -
                            使用流体

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            場内設備
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/24
                            イメージ通り使用ができました。
                            値段も安価でしたのでリピート購入も考えております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ配管の施工
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/28
                            使用歴:数年
                            使用用途:配管接続で使用
                            使用理由:一般的な塩ビ配管の施工で問題なく使用出来る。良い商品である。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            品質に問題なく、ホームセンターより安く購入できたので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIWL20
                            HIWL25
                            TSWL
                            TSWL13
                            TSWL20
                            TSWL25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径 材質詳細 トラスココード

                            257円

                            ( 283円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITS263/420HI-TS・G850-6365

                            395円

                            ( 435円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITS32125HI-TS・G850-6366

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            96円

                            ( 106円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TS181/213TS850-6629

                            138円

                            ( 152円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TS263/420TS850-6631

                            219円

                            ( 241円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TS32125TS850-6632

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました