(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HIUS40
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット ユニオンソケット

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット HIUS40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
328円
税込単価
361円

・給水用の樹脂管では積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ガスケット溝のJIS規格は無い製品となります。ご了承の上でご購入ください。

HIUS40 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ユニオンソケット Alt:外形図01

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ユニオンソケット 規格表01
  • Lの許容差は+5、-2mmとします。
  • Rは1mmとします。

注意・禁止事項

  • ユニオンソケットには首長の袋ナットを使用してください。(JIS型袋ナットの使用は避ける)
  • 曲げ、引っ張り等の外力が加わる所には注意して使用してください。(ソケット部に外力が集中しないようにする)

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
材質詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIUS40

HITS
なし
48
40
HI-TS・G
850-6342

1個

328( 361円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・給水用の樹脂管では積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット
・材質:塩化ビニル
・接続種類:管⇔管 違径
・適用管材質:塩化ビニル

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ガスケット溝のJIS規格は無い製品となります。ご了承の上でご購入ください。

カタログ

 

Loading...

HIUS40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケットの型番HIUS40のページです。
型番HIUS40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

        給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

        給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                          給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

                          給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 58円 81円 143円 134円 99円 71円 81円 581円 96円 87円 59円 692円 1,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            継手形状 ソケット ソケット 90度エルボ チーズ チーズ 45度エルボ 90度エルボ ソケット メスストレート ソケット オスストレート チーズ 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            使用流体

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            給水配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/31
                            流量計の接続に使用しています。塩ビなので加工もしやすく漏れもないので機能充分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HIUS13N
                            HIUS20N
                            TSUS13N
                            TSUS16N
                            TSUS20N
                            TSUS25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 材質詳細 トラスココード

                            98円

                            ( 108円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITSなし1813HI-TS・G850-6337

                            120円

                            ( 132円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITSなし2620HI-TS・G850-6339

                            58円

                            ( 64円 )
                            1個 -

                            3日目

                            --1813TS494-9498

                            77円

                            ( 85円 )
                            1個 -

                            3日目

                            --2216TS850-6617

                            78円

                            ( 86円 )
                            1個 -

                            3日目

                            --2620TS494-9480

                            163円

                            ( 179円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TSなし3225TS850-6618

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました