(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,350円 ~ 1,849円
税込価格
1,485円 ~ 2,034円

エスロン継手インサート座付き給水栓エルボです。使用流体は水です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート座付き給水栓エルボ 外形図

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート座付き給水栓エルボ 規格表

備考:1. ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)の平行めねじ。ネジ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC406C。
        2. Hの許容差は+5、-1mmとします。H1の許容差は+5、-2mmとします。L2の許容差は±1mmとします。
        3. Dおよびtの許容差は受口部共通寸法によリます。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
材質詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HITS
なし
18
-
13
HI-TS・G
850-6407

1個

1,849( 2,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HITS
なし
26
18
20X13
HI-TS・G
850-6408

1個

1,350( 1,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロン継手インサート座付き給水栓エルボです。使用流体は水です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

    TS-給水栓ソケット

    TS-給水栓ソケット

      超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 給水栓ソケット U-PVC製(禁油処理)

        HI継手 水栓エルボ/ソケット

        HI継手 水栓エルボ/ソケット

          クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

          クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

            CU継手(便利な継手) VP管用異径90°エルボ CU VP DL

              HI 給水栓ソケット

              HI 給水栓ソケット

                HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

                HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

                  TS継手45°エルボ

                  TS継手45°エルボ

                    AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                    AD継手(空調ドレン用継手)偏芯90°Y型 AD-DTH

                      HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

                      HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

                        HI継手 45°エルボ

                        HI継手 45°エルボ

                          透明TS メタル給水栓ソケット

                          透明TS メタル給水栓ソケット

                            メーカー 積水化学工業 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 旭有機材 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 1,350円 148円 269円 127円 93円 336円 153円 957円 130円 215円 5,013円 147円 1,359円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   4日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   1日目   1日目  
                            継手形状 90度エルボ ソケット ソケット ソケット - 90°エルボ ソケット 90度エルボ 45度エルボ 90°Y 伸縮継手 45度エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - Rp(平行めねじ)
                            ねじの呼び 1/2 - - - - - - - - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - - - - -

                            給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました