(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IWT13
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ インサートキュウスイセンヨウチーズ

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ IWT13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
692円
税込単価
761円

【特長】・エスロン継手の インサート給水栓用チーズです。・適用管材質は、塩化ビ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

IWT13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用チーズ Alt:外形図01

製品仕様

HI-TSHI-IST・G
TSIST

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用チーズ 規格表01

・ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)平行めねじ。ねじ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC406C。
・Hの許容差は+5、-1mmとします。H1の許容差は+5、-2mmとします。l2の許容差は±1mmとします。
・Dおよびtの許容差は受口部共通寸法によります。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
ねじの呼び
呼び径
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IWT13

TS
なし
18
-
1/2
13X13
TS

1個

692( 761円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスロン継手の インサート給水栓用チーズです。・適用管材質は、塩化ビニルです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

IWT13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズの型番IWT13のページです。
型番IWT13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

    給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

    給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

      HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

      HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

        TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

        TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

            HI継手 チーズ

            HI継手 チーズ

              HI継手 異径チーズ

              HI継手 異径チーズ

                HT耐熱継手 異径チーズ

                HT耐熱継手 異径チーズ

                  TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                  TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

                    TS-チーズ・径違いチーズ

                    TS-チーズ・径違いチーズ

                      超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

                      超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

                        HT耐熱継手 チーズ

                        HT耐熱継手 チーズ

                          HI チーズ・径違いチーズ

                          HI チーズ・径違いチーズ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材
                            通常価格 692円 134円 1,123円 149円 99円 129円 263円 607円 793円 135円 291円 524円 158円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   6日目~   7日目   1日目   6日目~  
                            継手形状 チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ ティー ティー ティー チーズ チーズ チーズ ティー チーズ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - - - Rp(平行めねじ) - - - -
                            使用流体 - - - - - - - - - -

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冶具用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/01
                            TSエルボは近くのホームセンターでも購入できるが、給水栓はなかなか置いていない為、すぐさま必要な時に重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IIWT13
                            IIWT161
                            IIWT202
                            IWT20
                            IWT253
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径 材質詳細

                            1,161円

                            ( 1,277円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITSなし18-1/213X13HI-TS・G

                            2,350円

                            ( 2,585円 )
                            1個 -

                            6日目

                            HITSなし22181/216X13HI-TS・G

                            1,495円

                            ( 1,645円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HITSなし26181/220X13HI-TS・G

                            1,132円

                            ( 1,245円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TSなし26-3/420X20TS

                            1,875円

                            ( 2,063円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            TSなし32181/225X13TS

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました