(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IWS25
エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット インサートキュウスイセンヨウソケット

エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット IWS25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・エスロン継手のインサート給水栓用ソケットです。・適用管材質は、塩化ビ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 代表画像となります。サイズなどにより見た目が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
  • 最新メーカーカタログでは型番の末尾にMが付いておりますが、仕様の変更はなく型番の変更となります。ミスミ型番には末尾Mはついておりませんが同一商品となります。

IWS25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット Alt:外形図01

製品仕様

HI-TSHI-ISS・G
TSISS
HI透明ブルーHI-ISS-TB
 

IIWS

  

IWS

  

EWHS

規格表

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット 規格表01

・ねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)平行めねじ。ねじ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC406C。
・l2の許容差は±1mmとします。Lの許容差は+5、-1mmとします。
・Dの許容差は受口部共通寸法によります。

注意・禁止事項

    インサート給水栓用継手の施工上の注意をご参照ください。

    型番リスト

    型番
    種類
    適用管外径 1(mm)
    適用管外径 2(mm)
    ねじの呼び
    呼び径
    材質詳細
    トラスココード
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    IWS25

    TS
    32
    -
    1
    25
    TS
    -

    1個

    1,350( 1,485円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・エスロン継手のインサート給水栓用ソケットです。・適用管材質は、塩化ビニルです。

    (i)ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    • 代表画像となります。サイズなどにより見た目が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
    • 最新メーカーカタログでは型番の末尾にMが付いておりますが、仕様の変更はなく型番の変更となります。ミスミ型番には末尾Mはついておりませんが同一商品となります。

    カタログ

     

    Loading...

    IWS25で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケットの型番IWS25のページです。
    型番IWS25に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

    エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

      給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

      給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

            エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

            エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用エルボ(S形)

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

              給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いエルボ

                              メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                              通常価格 581円 1,350円 96円 692円 617円 59円 134円 58円 96円 81円 87円 81円 143円
                              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                              継手形状 ソケット 90度エルボ メスストレート チーズ 90度エルボ オスストレート チーズ ソケット 90度エルボ 90度エルボ ソケット ソケット 90度エルボ
                              接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                              特性 なし - なし - - - - - なし なし - なし -
                              ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) - - - -
                              使用流体

                              エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケットのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              EHWS20
                              EHWS202
                              EHWS25
                              IIWS
                              IIWS13
                              IWS
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              種類 適用管外径 1
                              (mm)
                              適用管外径 2
                              (mm)
                              ねじの呼び 呼び径 材質詳細 トラスココード

                              1,562円

                              ( 1,718円 )
                              1個 -

                              3日目

                              HITS26-3/420HI透明850-6166

                              1,510円

                              ( 1,661円 )
                              1個 -

                              3日目

                              HITS26181/220X13HI透明850-6167

                              2,479円

                              ( 2,727円 )
                              1個 -

                              3日目

                              HITS32-125HI透明850-6168

                              -

                              ( - )
                              1個 -

                              -

                              -------

                              590円

                              ( 649円 )
                              1個 -

                              在庫品1日目

                              当日出荷可能

                              HITS18-1/213HI-TS・G322-9122

                              -

                              ( - )
                              1個 -

                              -

                              -------

                              塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました