給水用の樹脂管では国内トップクラスの積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継...
呼び径13~50mm
呼び径75~100mm
HI-TS | HI-45L・G |
---|---|
TS | 45L |
HI透明ブルー | HI-45L-TB |
・Hの許容差は+5、-1mmとします。
・Dとtの許容差は受口部共通寸法によります。
Loading...
給水用の樹脂管では国内トップクラスの積水化学工業製の給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボ。
・材質:塩化ビニル
・接続種類:管⇔管 同径
・適用管材質:塩化ビニル
Loading...
TS4L13で型番確定
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 45°エルボの型番TS4L13のページです。
型番TS4L13に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EHI4L30 |
EHI4L40 |
EHI4L50 |
TS4L1H |
TS4L20 |
TS4L30 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 適用管外径 1 (mm) | 呼び径 | 材質詳細 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773円 ( 850円 ) | 1個 | - | 3日目 | HITS | 38 | 30 | HI透明 | - | |
1,317円 ( 1,449円 ) | 1個 | - | 3日目 | HITS | 48 | 40 | HI透明 | - | |
1,871円 ( 2,058円 ) | 1個 | - | 3日目 | HITS | 60 | 50 | HI透明 | - | |
2,502円 ( 2,752円 ) | 1個 | - | 3日目 | TS | 114 | 100 | TS | 850-6532 | |
169円 ( 186円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | TS | 26 | 20 | TS | 254-3591 | |
394円 ( 433円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | TS | 38 | 30 | TS | 254-3613 |