(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IVS16
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサートバルブソケット インサートバルブソケット

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサートバルブソケット IVS16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
733円
税込単価
806円

【特長】硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきませ...

詳細情報を確認する

IVS16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径
材質詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IVS16

22
1/2
16
TS
254-3729

1個

733( 806円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

Loading...

IVS16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサートバルブソケットの型番IVS16のページです。
型番IVS16に関する仕様情報を記載しております。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサートバルブソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EHVS30
EHVS40
IIVS16N
IVS20
IVS25
IVS30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 1
(mm)
ねじの呼び 呼び径 材質詳細 トラスココード

5,701円

( 6,271円 )
1個 -

4日目

381 1/430HI透明850-6157

5,230円

( 5,753円 )
1個 -

4日目

481 1/240HI透明850-6158

1,305円

( 1,436円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

221/216HI-TS・G254-3192

1,037円

( 1,141円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

263/420TS254-3737

1,558円

( 1,714円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

32125TS254-3745

2,155円

( 2,371円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

381 1/430TS254-3753

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました