(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LBV-TS-13A
ロックボールバルブ(コンパクト型) SGU エスロンバルブ ロックボールバルブ

ロックボールバルブ(コンパクト型) LBV-TS-13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,880円
税込単価
20,768円

面間が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。振動...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

LBV-TS-13A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LBV-TS-13A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ロックボールバルブ(コンパクト型) Alt:外形図01

TS式

ロックボールバルブ(コンパクト型) Alt:外形図02

ねじ式

製品仕様

  • 使用温度(℃):PVC 0~50
  • 接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。(過度な振動がある所ではご注意下さい。)
  • 用途別管理がし易い6色のカラーハンドルを揃えています。
ロックボールバルブ(コンパクト型) 製品仕様01

6色のカラーハンドル(ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ・アイボリー・ホワイト)で、用途管理に便利です。

部品表

部品番号部品名称個数材質
1本体1PVC
2ハンドル1ABS
3ステム1CPVC
4ボールシート2PTFE
5止め輪1PVCF
6カラー1PVDF
70リング2・EPDM・FKM

規格表

ロックボールバルブ(コンパクト型) 規格表01

注意・禁止事項

  • 過酸化水素水など分解によりガスが発生しやすい薬液をご使用される場合は、発生したガスによりボールバルブ内部が高圧となり、バルブが破損する場合があり危険ですので、弊社までご相談ください。
  • スラリー、異物、固形物を含む流体に使用する場合、部材の摩擦や動作不良発生の原因となります。

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBV-TS-13A

[差込み溶接・接着] TS式
-
[差込み溶接・接着] TS式
-
79
51
76
3/8B(13A)

1個

18,880( 20,768円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

面間が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

LBV-TS-13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックボールバルブ(コンパクト型)の型番LBV-TS-13Aのページです。
型番LBV-TS-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックボールバルブ(コンパクト型)

ロックボールバルブ(コンパクト型)

    F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

    F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

      FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル

      FF2型(フルボア)ボールバルブ コンパクト グリーンTハンドル

        ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル

        ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンTハンドル

          フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ

          フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ

            MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR3型 Rcねじ×Rcねじ

            MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR3型 Rcねじ×Rcねじ

              MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

              MR型(ミニチュア)ボールバルブ MR2型 Rcねじ×Rねじ

                FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンTハンドル

                FF型(フルボア)ボールバルブ 400psi グリーンTハンドル

                  黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                  黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                    カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                    カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                      カポリ2ボールバルブ KSB2型 テーパめねじ

                      カポリ2ボールバルブ KSB2型 テーパめねじ

                        フリーボール(アングル) ML1型 Rcねじ×Rcねじ

                        フリーボール(アングル) ML1型 Rcねじ×Rcねじ

                          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                            メーカー 積水化学工業 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 キッツ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ
                            通常価格 4,347円 1,958円 1,612円 1,797円 1,543円 1,255円 1,460円 1,609円 3,059円 2,750円 2,814円 1,338円 10,098円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート
                            本体材質 PVC C3771BE C3771BE C3771BE/C3604BD C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE 黄銅 C3771BE C3771BE C3771BE CAC406
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 - 水 / 空気 / 油 冷温水 冷温水 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 / ガス
                            ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア フルボア フルボア - フルボア フルボア フルボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア -
                            ハンドル形状 蝶形ハンドル Tハンドル Tハンドル Tハンドル ロングハンドル レバーハンドル レバーハンドル Tハンドル レバー レバーハンドル レバーハンドル レバーハンドル レバー

                            ロックボールバルブ(コンパクト型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LBV-TS-15A
                            LBV-TS-20A
                            LBV-TS-25A
                            LBV-TS-32A
                            LBV-TS-50A
                            LBV-ネジ-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            呼び径

                            11,670円

                            ( 12,837円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [差込み溶接・接着] TS式-[差込み溶接・接着] TS式-7953771/2B(15A)

                            13,420円

                            ( 14,762円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [差込み溶接・接着] TS式-[差込み溶接・接着] TS式-10257853/4B(20A)

                            4,347円

                            ( 4,782円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [差込み溶接・接着] TS式-[差込み溶接・接着] TS式-11364951B(25A)

                            7,135円

                            ( 7,849円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [差込み溶接・接着] TS式-[差込み溶接・接着] TS式-114821101 1/4B(32A)

                            13,588円

                            ( 14,947円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [差込み溶接・接着] TS式-[差込み溶接・接着] TS式-1551031402B(50A)

                            5,160円

                            ( 5,676円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [Rc(R)] ねじ式(Rc)1B(25A)[Rc(R)] ねじ式(Rc)1B(25A)11364951B(25A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました