(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC製 エスロンバルブ ミニボールバルブ

PVC製 エスロンバルブ ミニボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,603円 ~ 2,210円  特別価格 
税込価格
1,763円 ~ 2,431円  特別価格 

【ブランド】積水化学工業【材質】ボディ:PVCボール:PVCボールシート:EP...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図1
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図2
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図3
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図4
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図5
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図6
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図7
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図8
エスロンバルブ ミニボールバルブ 外形図9
 

製品仕様

部品番号部品名称個数材質
1ボディ1PVC
2ボールシート2EPDM, FKM
3Oリング1EPDM, FKM
4受口1PVC
5ボール1PVC
6ハンドル1ABS
7ステム押え1PVC

・流体の流れ方向は、両方向可能です。
・ホース式(タケノコ式)に差し込むホース内径は、Φ12~16を推奨します。
 漏れ、抜けを防ぐため、ホースバンドなどで固定願います。


規格表

エスロンバルブ ミニボールバルブ 規格表1

使用例

1) ジスク(ボール)が球状で、ボデーの弁座にソフトシートを組み込み、コックに類似する構造です。
2) 開閉の操作はレバーハンドル式の場合、レバーハンドルを90度回転させることで流体を止めたり、流したりすることができます。なお、サイズが大きくなると開閉するために大きな力が必要になるため、ギアハンドル操作式になります。
3) ソフトシート材料の機械的・物理的性質から優れた気密性が得られますが、高温領域の使用には制限があります。一般的なソフトシートで開または閉で使用する「オン・オフ動作」に適しています。バルブの構造や材料から中間開度での使用には適していません。
エスロンバルブ ミニボールバルブ 使用方法

商品特長詳細

  • 小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。
  • 開度表示も備え流量調整が可能です。
  • 受口は、おねじ・めねじ・ホース・ストレート・TSの5タイプで、受口の組み合わせが豊富です。
エスロンバルブ ミニボールバルブ 圧力と温度

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Rc(R)] ねじ式(R)
1/2B(15A)
[Rc(R)] ねじ式(R)
1/2B(15A)
1/2B(15A)X1/2B(15A)

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/2B(15A)
[差込み溶接・接着] ストレート式
-
1/2B(15A)X1/8B(6A)

1個

1,640( 1,804円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/2B(15A)
ホース式
-
1/2B(15A)X1/8B(6A)

1個

1,774( 1,951円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/2B(15A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
1/4B(8A)
1/2B(15A)X1/4B(8A)

1個

2,020( 2,222円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/2B(15A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
3/8B(10A)
1/2B(15A)X3/8B(10A)

1個

1,924( 2,116円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/4B(8A)
[Rc(R)] ねじ式(R)
1/4B(8A)
1/4B(8A)X1/4B(8A)

1個

1,603( 1,763円 )

90日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/4B(8A)
[差込み溶接・接着] ストレート式
-
1/4B(8A)X1/8B(6A)

1個

1,697( 1,867円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/4B(8A)
ホース式
-
1/4B(8A)X1/8B(6A)

1個

1,852( 2,037円 )

3日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/4B(8A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
1/4B(8A)
1/4B(8A)X1/4B(8A)

1個

1,924( 2,116円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
1/4B(8A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
3/8B(10A)
1/4B(8A)X3/8B(10A)

1個

1,697( 1,867円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
3/8B(10A)
[Rc(R)] ねじ式(R)
3/8B(10A)
3/8B(10A)X3/8B(10A)

1個

1,924( 2,116円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
3/8B(10A)
[差込み溶接・接着] ストレート式
-
3/8B(10A)X1/8B(6A)

1個

1,764( 1,940円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
3/8B(10A)
ホース式
-
3/8B(10A)X1/8B(6A)

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] ねじ式(R)
3/8B(10A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
1/4B(8A)
3/8B(10A)X1/4B(8A)

1個

2,020( 2,222円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(R)
3/8B(10A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
3/8B(10A)
3/8B(10A)X3/8B(10A)

1個

1,720( 1,892円 )

3日目

[差込み溶接・接着] ストレート式
-
[差込み溶接・接着] ストレート式
-
1/8B(6A)X1/8B(6A)

1個

2,020( 2,222円 )

7日目

ホース式
-
ホース式
-
1/8B(6A)X1/8B(6A)

1個

2,210( 2,431円 )

3日目

[Rc(R)] ねじ式(Rc)
1/4B(8A)
[差込み溶接・接着] ストレート式
-
1/4B(8A)X1/8B(6A)

1個

1,780( 1,958円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(Rc)
1/4B(8A)
ホース式
-
1/4B(8A)X1/8B(6A)

1個

2,020円

1,212

( 1,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] ねじ式(Rc)
1/4B(8A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
1/4B(8A)
1/4B(8A)X1/4B(8A)

1個

1,851( 2,036円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] ねじ式(Rc)
3/8B(10A)
[差込み溶接・接着] ストレート式
-
3/8B(10A)X1/8B(6A)

1個

1,780( 1,958円 )

7日目

[Rc(R)] ねじ式(Rc)
3/8B(10A)
ホース式
-
3/8B(10A)X1/8B(6A)

1個

2,109( 2,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[Rc(R)] ねじ式(Rc)
3/8B(10A)
[Rc(R)] ねじ式(Rc)
3/8B(10A)
3/8B(10A)X3/8B(10A)

1個

1,851( 2,036円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】積水化学工業
【材質】
ボディ:PVC
ボール:PVC
ボールシート:EPDM/ FKM
Oリング:EPDM/ FKM
【構造】
スタンダードボア
【特長】
・小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します
・開度表示も備え流量調整が可能です
・受口は、おねじ・めねじ・ホース・ストレート・TSの5タイプで、受口の組み合わせが豊富です
・組立は全て融着で一体化しています(6A)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC製 エスロンバルブ ミニボールバルブ

PVC製 エスロンバルブ ミニボールバルブ

    フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

    フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

      エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BR 銅管用リング型

      エースボール RV(黄銅製) 7000シリーズ (ストレート型) BR 銅管用リング型

        ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

          ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

          ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

            フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

            フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

              小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス

              小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス

                エースボール アングル型(黄銅製) BR 切換用、銅管用リング型

                エースボール アングル型(黄銅製) BR 切換用、銅管用リング型

                  ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(ウイングハンドル型)

                  ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(ウイングハンドル型)

                    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

                    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

                      フリーボール M2型 Rタイプ Rcねじ×Rねじ

                      フリーボール M2型 Rタイプ Rcねじ×Rねじ

                        MKオス×メスボールバルブ MTG400

                        MKオス×メスボールバルブ MTG400

                          フリーボール M5型 Rタイプ Rねじ×ホースニップル

                          フリーボール M5型 Rタイプ Rねじ×ホースニップル

                            メーカー 積水化学工業 オンダ製作所 アソー フジキン フジキン オンダ製作所 ミスミ アソー ハマイ ミスミ オンダ製作所 ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 1,603円 1,415円 2,297円 2,497円 5,276円 1,397円 1,490円 3,526円 5,797円 2,767円 1,697円 5,573円 1,818円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート エルボタイプ アングル(切換用) ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 PVC C3771BE C3771BE SCS14 SCS14 C3771BE 黄銅 C3771BE SUS316 SCS14A(SUS316) C3771BE 黄銅製 C3771BE
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア - レデューストボア レデューストボア フルボア - スタンダードボア レデューストボア レデューストボア スタンダードボア - - -
                            ハンドル形状 レバー式 レバーハンドル 標準ハンドル レバー レバー ロングハンドル レバーハンドル型 マウス型ハンドル ウイングハンドル型 レバーハンドル型 ロングハンドル レバー ロングハンドル

                            PVC製 エスロンバルブ ミニボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました