(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BV-TS-40A
エスロンバルブ ボールバルブ エスロンバルブ ボールバルブ

エスロンバルブ ボールバルブ BV-TS-40A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,041円
税込単価
8,845円

【ブランド】積水化学工業【材質】ボディ/ボール周辺:PVC/HT/CPVC/P...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

BV-TS-40A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BV-TS-40A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 外形図

製品仕様

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 部品表

規格表

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 規格表1
エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 規格表2

使用例

1) ジスク(ボール)が球状で、ボデーの弁座にソフトシートを組み込み、コックに類似する構造です。
2) 開閉の操作はレバーハンドル式の場合、レバーハンドルを90度回転させることで流体を止めたり、流したりすることができます。なお、サイズが大きくなると開閉するために大きな力が必要になるため、ギアハンドル操作式になります。
3) ソフトシート材料の機械的・物理的性質から優れた気密性が得られますが、高温領域の使用には制限があります。一般的なソフトシートで開または閉で使用する「オン・オフ動作」に適しています。バルブの構造や材料から中間開度での使用には適していません。
エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 仕様方法

商品特長詳細

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 最高許容圧力
エスロンバルブ ボールチャッキバルブ バルブ開度と流量割合

バルブ開度と流量割合
※ボールバルブ15AのCv値を100とした場合

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
供給側 管フランジの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
制御側 管フランジの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BV-TS-40A

[差込み溶接・接着] TS式
-
-
[差込み溶接・接着] TS式
-
-
175
100
152
1 1/2B(40A)

1個

8,041( 8,845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】積水化学工業
【材質】
ボディ/ボール周辺:PVC/HT/CPVC/PP/PVDF
Oリング:EPDM/FKM
【構造】
フルボア
【特長】
・左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です
・全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません
・止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です
・用途別に管理しやすい6色のカラーハンドルを揃えています(15~50A)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

BV-TS-40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロンバルブ ボールバルブの型番BV-TS-40Aのページです。
型番BV-TS-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロンバルブ ボールバルブ

エスロンバルブ ボールバルブ

    10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

    10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

      エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

      エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

          10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

            AE11型 ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

            AE11型 ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

              アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10K

              アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10K

                ボールバルブ フランジボールバルブ

                ボールバルブ フランジボールバルブ

                  鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

                  鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

                    鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                    鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                        CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

                          青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

                          青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

                            メーカー 積水化学工業 東亜バルブ工業 積水化学工業 積水化学工業 東洋バルヴ オンダ製作所 旭有機材 ミスミ 昭和バルブ製作所 キッツ キッツ オンダ製作所 キッツ
                            通常価格 3,529円 11,434円 11,497円 11,304円 33,639円 1,977円 40,225円 8,090円 8,992円 131,717円 7,868円 1,821円 19,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   8日目~   4日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 PVC ステンレス - - FCD-S C3771BE(メッキ付) U-PVC SCS13A - 鋳鉄 FC200 C3771BE 青銅
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス - - 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 冷温水 / 油 - 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 油 / 蒸気 冷温水 水 / 油 / ガス
                            ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア - - - - - フルボア フルボア - - - フルボア
                            ハンドル形状 T形ハンドル レバー - - レバー - T形ハンドル レバーハンドル型 レバー レバー - 長さ調整式T型ハンドル レバー

                            エスロンバルブ ボールバルブのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            フィルターと配管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/16
                            他社さんより安価に購入できましたし、品質も満足です。ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業水量の手元調節用として
                            評価 3.0満足度:3.02018/05/31
                            15Aの物を使用したが、なるべく小さく軽いものが欲しかったので最初ミニボールバルブにしたらスタンダードボアだったのでこちらのフルボアに変更。
                            フルボアの結果として大きくなったので小さく軽くというのは叶わなかったが樹脂製という要求は満たせた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BV-TS-20A
                            BV-TS-25A
                            BV-TS-32A
                            BV-TS-50A
                            BV-TS-65A
                            BV-TS-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 供給側 管フランジの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 制御側 管フランジの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            呼び径

                            3,707円

                            ( 4,078円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [差込み溶接・接着] TS式--[差込み溶接・接着] TS式--13253953/4B(20A)

                            4,828円

                            ( 5,311円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [差込み溶接・接着] TS式--[差込み溶接・接着] TS式--143661231B(25A)

                            4,932円

                            ( 5,425円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [差込み溶接・接着] TS式--[差込み溶接・接着] TS式--166741231 1/4B(32A)

                            9,862円

                            ( 10,848円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [差込み溶接・接着] TS式--[差込み溶接・接着] TS式--2031071522B(50A)

                            14,492円

                            ( 15,941円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [差込み溶接・接着] TS式--[差込み溶接・接着] TS式--2591461882 1/2B(65A)

                            20,484円

                            ( 22,532円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [差込み溶接・接着] TS式--[差込み溶接・接着] TS式--3111692303B(80A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました