(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCV-TS-40A
エスロンバルブ ボールチャッキバルブ エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ BCV-TS-40A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,876円
税込単価
11,964円

【特長】・流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します・接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

BCV-TS-40A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BCV-TS-40A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 外形図

製品仕様

部品番号部品名称個数材質
1本体1PVC、HT、CPVC
2ボール1
3リング1
4ユニオンナット1
5シート1EPDM
6-1フランジ受口2PVC、HT、CPVC
6-2TS受口1PVC、HT、CPVC
6-3ねじ受口1PVC

規格表

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 規格表

商品特長詳細

  • 流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
  • 接液部はすべて樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
  • ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
エスロンバルブ ボールチャッキバルブ 使用温度範囲

注意・禁止事項

  • 流量が少ない場合や変動が激しい場合、バルブ内部でボールが揺動し、異音や破損が発生する恐れがあります。このような場合はエスロンスイッチチャッキバルブ、リフトチャッキバルブをご使用ください。
  • 乱流が大きい場合は、ボールの揺動により、正常に作動しないことがありますのでご注意下さい。
  • スラリー、異物、固形物を含む流体に使用する場合、部材の摩耗や動作不良発生の原因となります。
  • 縦配管(垂直方向)では、流体の流れ方向を下から上となるようにしてください。

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCV-TS-40A

TS式(樹脂管接続)
-
TS式(樹脂管接続)
-
1 1/2B(40A)

1個

10,876( 11,964円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します
・接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています
・ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

BCV-TS-40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロンバルブ ボールチャッキバルブの型番BCV-TS-40Aのページです。
型番BCV-TS-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

    エスロンバルブ スイングチャッキバルブ

    エスロンバルブ スイングチャッキバルブ

      10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

      10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

        青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

        青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

          チェック弁CVPFシリーズ

          チェック弁CVPFシリーズ

            チェック弁CVFFシリーズ

            チェック弁CVFFシリーズ

              チェック弁CVPCシリーズ

              チェック弁CVPCシリーズ

                チェック弁CVPUシリーズ

                チェック弁CVPUシリーズ

                  10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

                  10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

                    CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                    CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

                      パイロットチェック弁PVSFシリーズ

                      パイロットチェック弁PVSFシリーズ

                        CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                        CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)

                          CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)

                          CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 東洋バルヴ キッツ CDC CDC CDC CDC 東洋バルヴ ベン CDC ベン ベン
                            通常価格 4,723円 31,987円 24,923円 4,397円 14,277円 15,214円 12,966円 14,160円 95,256円 5,824円 86,109円 8,319円 4,129円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   2日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目  
                            種類 ボールチャッキ スイングチャッキ ウエハー形 スイング式 - - - - ウエハー形 スプリング式 - スプリング式 スプリング式
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 -
                            呼び圧力 規格なし JIS 10K 10K 10K - - - - - 規格なし - 規格なし 規格なし
                            本体材質 PVC PVC FC250 青銅 - - - - SCS13 CAC406 黄銅 CAC406 CAC406
                            最高使用圧力(MPa) 1 - 1.4 1.4 0.9702 0.9702 0.9702 0.9702 - 1 - 1 1

                            エスロンバルブ ボールチャッキバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BCV-TS-20A
                            BCV-TS-25A
                            BCV-TS-32A
                            BCV-TS-50A
                            BCV-TS-65A
                            BCV-TS-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 呼び径

                            5,467円

                            ( 6,014円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TS式(樹脂管接続)-TS式(樹脂管接続)-3/4B(20A)

                            6,584円

                            ( 7,242円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TS式(樹脂管接続)-TS式(樹脂管接続)-1B(25A)

                            10,706円

                            ( 11,777円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TS式(樹脂管接続)-TS式(樹脂管接続)-1 1/4B(32A)

                            12,221円

                            ( 13,443円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TS式(樹脂管接続)-TS式(樹脂管接続)-2B(50A)

                            39,324円

                            ( 43,256円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TS式(樹脂管接続)-TS式(樹脂管接続)-2 1/2B(65A)

                            51,098円

                            ( 56,208円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TS式(樹脂管接続)-TS式(樹脂管接続)-3B(80A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました