(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
168円 ~ 58,659円
税込価格
185円 ~ 64,525円

【特長】・耐塩素水性、耐薬品性に優れています・水道水に含まれる残留塩素にも侵さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定54件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 外形図1

EPDM5K, EPDM10K

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 外形図2

IIR-X

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 外形図3

FKM-FB

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 外形図4

トライガード

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 外形図5

平面座用パッキン

 

製品仕様

種類仕様用途
EPDM
  • デュロメーター硬さ タイプA:70±5度
  • 浸出試験:
    食品衛生法(厚生省告示第85号)溶出試験適合
    JIS K6353 水道用ゴム浸出試験適合
  • 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。水道水に含まれる残留塩素にも侵されることなく安心してお使いいただけます。
    ※高濃度の次亜塩素酸ソーダにはエスロンIIR-Xパッキン(特殊ブチル製)をご使用ください。
  • 耐熱性に優れています。使用温度は0~100℃、温水配管にご使用いただけます。(上水用パッキンの使用温度は0~60℃です)
  • 耐薬品性、耐熱性に優れています。
ダブルの丸突起リブで高いシール性能を発揮します。
IIR-X
  • 次亜塩素酸ソーダ用に特別に開発したブチルゴムで耐性に優れています。
  • 全面座用、TSルーズフランジ使用可能
  • ダブルのシール丸突起リブで高いシール性能を発揮します。
  • 低い締付けトルクで高いシール性能を発揮します。
FKM-FB
  • 塩酸、硫酸等の強酸に対する耐性に優れています。
  • 耐薬品性、耐油性、、耐熱性に優れています。
  • 全面座用、TSルーズフランジ使用可能
  • ダブルのシール丸突起リブで高いシール性能を発揮します。
  • 低い締付けトルクで高いシール性能を発揮します。
トライガード
  • 特殊構造により、低い締付圧力でも高いシール性を発揮します。
  • 100%PTFEを使用しているため溶出性、耐薬品性に優れています。
  • 幅広い温度領域(-240℃~+315℃)でご使用いただけます。
  • 発泡剤、充填剤、接着剤などは一切含んでおりません。
樹脂ライニング鋼管、ステンレス配管等にもご使用いただけます。
平面座用パッキン
  • 表層(PTFE)と芯材(無機アラミド強化ゴム)の2層構造でシール性、機械的特性と耐熱性に優れています。
  • ボルト穴付きリブにより、位置合わせし易く施工性に優れています。
・平面座フランジ専用パッキンです。
・フランジのボルト内側に取付けるタイプです。
・ライニング鋼管、ステンレス配管等にもご使用いただけます。

規格表

単位:mm

EPDM10K

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 規格表1

JIS10K型

EPDM5K

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 規格表2

JIS5K型

IIR-X

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 規格表3

JIS10K型

FKM-FB

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 規格表4

JIS10K型

トライガード

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 規格表5

JIS10K型
注1, フランジ寸法は、JIS 10K:JIS B 2210を参考にしています。
注2. トライガードPTFEパッキンをエスロンPVDF配管の50A、125A、200Aに使用する場合はJPIクラスを選択してください。
※表中の推奨ボルト締付トルクを目安として、施工してください。トルク管理できない場合は、パッキンの厚みが1/3になるまで均一にボルトを締め付けてください。

トライガードJPI

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 規格表6

JPIクラス150
注1, フランジ寸法は、JPIクラス150:JPI-7S-15を参考にしています。
注2. トライガードPTFEパッキンをエスロンPVDF配管の50A、125A、200Aに使用する場合はJPIクラスを選択してください。
※表中の推奨ボルト締付トルクを目安として、施工してください。トルク管理できない場合は、パッキンの厚みが1/3になるまで均一にボルトを締め付けてください。

平面座用パッキン

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 規格表7

JIS10K型

使用例

エスロンバルブ パッキン(ガスケット) 使用例関連画像1

型番リスト

型番
呼び径
材質
接続種類
最高使用温度(℃)
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8B(13A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

168( 185円 )

7日目

1/2B(15A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

234( 257円 )

3日目

3/4B(20A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

387( 426円 )

3日目

1B(25A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

454( 499円 )

3日目

1 1/4B(30A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

443( 487円 )

3日目

1 1/2B(40A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

543( 597円 )

3日目

2B(50A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

650( 715円 )

3日目

2 1/2B(65A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

916( 1,008円 )

3日目

3B(80A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

1,187( 1,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4B(100A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

1,298( 1,428円 )

3日目

5B(125A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

1,812( 1,993円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6B(150A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

1,994( 2,193円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8B(200A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

2,188( 2,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10B(250A)
EPDM
JIS 5K
100
EPDMパッキン

1個

2,634( 2,897円 )

7日目

3/8B(13A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

210( 231円 )

3日目

1/2B(15A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

257( 283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

281( 309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

399( 439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(30A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

475( 523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

463( 509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2 1/2B(65A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

685( 754円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3B(80A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

733( 806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4B(100A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

918( 1,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5B(125A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

1,409( 1,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6B(150A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

1,463( 1,609円 )

3日目

8B(200A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

2,458( 2,704円 )

3日目

10B(250A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

3,320( 3,652円 )

2日目

12B(300A)
EPDM
JIS 10K
100
EPDMパッキン

1個

3,409( 3,750円 )

3日目

1/2B(15A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

7,411( 8,152円 )

7日目

3/4B(20A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

9,468( 10,415円 )

7日目

1B(25A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

12,709( 13,980円 )

7日目

1 1/4B(30A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

10,991( 12,090円 )

7日目

1 1/2B(40A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

15,853( 17,438円 )

7日目

2B(50A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

14,151( 15,566円 )

7日目

2 1/2B(65A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

18,873( 20,760円 )

7日目

3B(80A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

10個

29,886( 32,875円 )

7日目

4B(100A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

38,899( 42,789円 )

7日目

5B(125A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

47,179( 51,897円 )

7日目

6B(150A)
耐酸FKM
-
-
FKM-FBパッキン(耐酸FKMパッキン)

1個

58,659( 64,525円 )

7日目

3/8B(13A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

90個

531( 584円 )

7日目

1/2B(15A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

90個

563( 619円 )

7日目

3/4B(20A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

90個

687( 756円 )

7日目

1B(25A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

815( 897円 )

7日目

1 1/4B(30A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

845( 930円 )

7日目

1 1/2B(40A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

971( 1,068円 )

7日目

2B(50A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

796( 876円 )

7日目

2 1/2B(65A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

1,318( 1,450円 )

7日目

3B(80A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

1,584( 1,742円 )

7日目

4B(100A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

2,004( 2,204円 )

7日目

5B(125A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

50個

2,572( 2,829円 )

7日目

6B(150A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

40個

3,176( 3,494円 )

7日目

8B(200A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

40個

3,931( 4,324円 )

7日目

10B(250A)
ブチルゴム
-
-
IIR-Xパッキン(次亜塩素酸ソーダ用)

20個

5,286( 5,815円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐塩素水性、耐薬品性に優れています
・水道水に含まれる残留塩素にも侵されることなく安心してお使いいただけます(高濃度の次亜塩素酸ソーダにはエスロンIIR-Xパッキン(特殊ブチル製)をご使用ください)
・耐熱性に優れています
・最高許容温度は100℃、温水配管にご使用いただけます(上水用パッキンの使用温度は60℃です)
・ダブルの丸突起リブで高いシール性能
・低い締付けトルクで高いシール性能を発揮します

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

エスロンバルブ パッキン(ガスケット)

    灯油コック ドレンプラグ

    灯油コック ドレンプラグ

      定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

      定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

        エアーアウト AO-2シリーズ

        エアーアウト AO-2シリーズ

          ボールバルブ レバーハンドル

          ボールバルブ レバーハンドル

            青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

            青銅製汎用フートバルブ用スクリーン

              エスロンバルブ TSフランジ

              エスロンバルブ TSフランジ

                水撃防止器 WP-1シリーズ

                水撃防止器 WP-1シリーズ

                  ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

                  ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:Rp1/2

                    ボールバルブ 蝶ハンドル

                    ボールバルブ 蝶ハンドル

                      ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                      ウォーターハンマー吸収器[配管型] ねじ径:R1/2

                        G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

                        G 1/2"" ウォーターハンマー吸収器[止水栓補助型]

                          ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

                          ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET

                            メーカー 積水化学工業 オンダ製作所 ベン ヨシタケ ナゴヤ キッツ 積水化学工業 ヨシタケ エスコ ナゴヤ エスコ エスコ ミヤコ
                            通常価格 168円 644円 9,387円 9,118円 2,340円 688円 440円 7,076円 4,692円 3,859円 7,073円 7,232円 232円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   1日目   9日目   5日目  
                            バルブ関連部品種類 ガスケット コックボックス用部材 バキュームブレーカー エアホース流量調整 バルブ用ハンドル フートバルブ用スクリーン フランジ 水撃防止器 水撃防止器 バルブ用ハンドル 水撃防止器 - バルブ用ハンドル

                            エスロンバルブ パッキン(ガスケット)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            フランジの接続
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            VU管のフランジの接続に使用しました。問題なく使用できました。コストパフォーマンスも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            薄い溶剤の排水部のパッキン
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/09
                            パッキンに突起部をつけて密閉性を高めるというのは良いアイディアだと思います。  まだ長時間は経ちませんが信頼のブランドなので耐久性もあるだろうと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました