(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BFV-L-EPDM-50A
エスロンバルブ バタフライバルブ エスロンバルブ バタフライバルブ

エスロンバルブ バタフライバルブ BFV-L-EPDM-50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,053円
税込単価
40,758円

【特長】・球面弁体とフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    バタフライバルブ
  • 本体材質:
    PVC
  • 使用流体:
    水 / 油 / 薬品
  • 供給側 接続種類:
    フランジ式(JIS10K)
  • 制御側 接続種類:
    フランジ式(JIS10K)
  • ハンドル形状:
    レバー式
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.0
  • 操作方式:
    手動式
  • Oリング材質:
    EPDM
  • シートリング材質:
    EPDM
  • 弁体材質:
    PP
  • 弁棒材質:
    SUS420J2

型番

BFV-L-EPDM-50A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BFV-L-EPDM-50A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エスロンバルブ バタフライバルブ 外形図

製品仕様

部品表

部品番号部品名称個数材質部品番号部品名称個数材質
1弁箱1弁箱/弁体
 ・PVC/PP
・PP/PP
・PVDF/PVDF
12ハンドル1ABS
13ハンドルインサート1SUS304
2弁体114インジケータープレート1PVC
15スラストリング1SUS304
3弁棒1・SUS420J2
・SUS316
16平座金1SUS304
17バネ座金1SUS304
4シートリング1・EPDM
・FKM
18キャツプ1PP
5Oリング219十字穴付小ねじ1SUS304
6Oリング120板バネ1SUS304-CSP
7十字穴付タッピングねじ3SUS30421ハンドルレバー1SUS304
8ロックプレート1SUS30422ピンカバー1PP
9六角ボルト2SUS30423スプリングピン1SUS304
10平座金4SUS30424ハンドルワッシャー1PP
11六角ナット1SUS30425補強リング ※2S45C+塗装

※弁箱材質PP200Aのみ適用されます。

規格表

エスロンバルブ バタフライバルブ 規格表

技術情報・設計アイデア

バタフライバルブの使用圧力と温度の関係

エスロンバルブ バタフライバルブ バタフライバルブの使用圧力と温度の関係図

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BFV-L-EPDM-50A

2B(50A)
2B(50A)
43
156
202

1個

37,053( 40,758円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面弁体とフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します
・バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます
・ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式/レバー式や自動弁に変更することができます
・JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です
・12段階の開度調整が可能です

カタログ

BFV-L-EPDM-50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロンバルブ バタフライバルブの型番BFV-L-EPDM-50Aのページです。
型番BFV-L-EPDM-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロンバルブ バタフライバルブ

エスロンバルブ バタフライバルブ

    700G ISOA ロックレバー式

    700G ISOA ロックレバー式

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

        ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

            700G ISOA ウォームギヤ式

            700G ISOA ウォームギヤ式

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

                732P/732X/731X ウォームギヤ式

                732P/732X/731X ウォームギヤ式

                  ウォームギア式ダンパー

                  ウォームギア式ダンパー

                    レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                    レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                        ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                        ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                            メーカー 積水化学工業 巴バルブ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 巴バルブ 東洋バルヴ 巴バルブ エスコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 36,314円 11,962円 79,152円 71,206円 52,724円 21,793円 25,430円 49,110円 9,999円 14,126円 216,352円 42,305円 31,241円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目   8日目~   7日目~   15日目   3日目~  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                            本体材質 PVC FCD450 FCD450 鋳鉄 FCD450 - FCD450 FCD450 アルミニウム FCD450 FC200 鋳鉄 FCD450
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            供給側 接続種類 フランジ式(JIS10K) フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 - ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) 管フランジ ウェハー形 ウェハー形 ウエハ ウェハー形
                            制御側 接続種類 フランジ式(JIS10K) フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 - ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) 管フランジ ウェハー形 ウェハー形 ウエハ ウェハー形

                            エスロンバルブ バタフライバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BFV-L-EPDM-125A
                            BFV-L-EPDM-150A
                            BFV-L-EPDM-200A
                            BFV-L-EPDM-40A
                            BFV-L-EPDM-65A
                            BFV-L-EPDM-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)

                            65,218円

                            ( 71,740円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5B(125A)5B(125A)56220310

                            73,369円

                            ( 80,706円 )
                            1個 -

                            7日目

                            6B(150A)6B(150A)60229310

                            105,231円

                            ( 115,754円 )
                            1個 -

                            7日目

                            8B(200A)8B(200A)71297400

                            36,314円

                            ( 39,945円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)33148202

                            37,806円

                            ( 41,587円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)46166202

                            42,242円

                            ( 46,466円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3B(80A)3B(80A)46173202

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました