(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCV-15A
エスロンバルブ スイングチャッキバルブ エスロンバルブ スイングチャッキバルブ

エスロンバルブ スイングチャッキバルブ SCV-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,987円
税込単価
35,186円

【特長】・流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します・心臓部の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スイングチャッキ
  • 使用流体:
    水 / 油 / 薬品
  • 呼び圧力:
    JIS 10K
  • 本体材質:
    PVC
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 使用温度範囲(℃):
    0〜50
  • Oリング材質:
    EPDM
  • パッキン材質:
    EPDM
  • アーム材質:
    PVC
  • ワッシャー材質:
    PVC
  • 六角ナット材質:
    PVC
  • シャフト材質:
    PVC

型番

SCV-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SCV-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エスロンバルブ スイングチャッキバルブ 外形図

製品仕様

円盤状のジスクの一端を 「蝶つがい形式」にして、ボデーなどに吊るし自由に動く構造で、圧力損失が小さく、流体が流れやすい構造です。水平配管はもちろんのこと、縦配管 (下から上向きに流れる)にも使用できます。

 
エスロンバルブ スイングチャッキバルブ 部品表

注) ※印の部品番号12~14のボルト、ナット類の数量は規格表を参照ください。

規格表

単位:mm
エスロンバルブ スイングチャッキバルブ 規格表1

注1) 15Aは20Aを、32Aは40Aの本体を使用します。
注2) 本体材質がPP、PVDFの場合、D、DB、H、h、C、t寸法はやや小さくなります。

商品特長詳細

使用圧力と温度の関係

エスロンバルブ スイングチャッキバルブ 使用温度範囲

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最高使用圧力(MPa)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCV-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)
1
1/2B(15A)

1個

31,987( 35,186円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します
・心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています
・接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています
・重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています

カタログ

 

SCV-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロンバルブ スイングチャッキバルブの型番SCV-15Aのページです。
型番SCV-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロンバルブ スイングチャッキバルブ

エスロンバルブ スイングチャッキバルブ

    エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

    エスロンバルブ ボールチャッキバルブ

      青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

      青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み

        10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

        10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ

          チェック弁CVPFシリーズ

          チェック弁CVPFシリーズ

            10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

            10K型・20K型 ステンレス製ウイングチェッキバルブ

              スイングチャッキバルブ 青銅製

              スイングチャッキバルブ 青銅製

                チェック弁CVPCシリーズ

                チェック弁CVPCシリーズ

                  16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                  16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

                      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉

                        チェック弁CVPUシリーズ

                        チェック弁CVPUシリーズ

                          チェック弁CVFFシリーズ

                          チェック弁CVFFシリーズ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 キッツ 東洋バルヴ CDC 東洋バルヴ エスコ CDC 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ CDC CDC
                            通常価格 31,987円 4,723円 4,397円 24,923円 14,277円 95,256円 5,496円 12,966円 10,153円 9,882円 56,655円 14,160円 15,214円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目~   2日目~   1日目~   5日目~   3日目~   3日目   3日目~   5日目~   5日目~  
                            種類 スイングチャッキ ボールチャッキ スイング式 ウエハー形 - ウエハー形 スイング式 - リフト式 リフト式 スイング式 - -
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / その他 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 空気 空気
                            呼び圧力 JIS 10K 規格なし 10K 10K - - - - 16K 16K 10K - -
                            本体材質 PVC PVC 青銅 FC250 - SCS13 青銅 - FCD-S FCD-S FCD-S - -
                            供給側 接続種類 フランジ - Rc フランジ - フランジ Rc(R) - フランジ Rc フランジ - -

                            エスロンバルブ スイングチャッキバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCV-100A
                            SCV-125A
                            SCV-150A
                            SCV-20A
                            SCV-25A
                            SCV-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び 最高使用圧力
                            (MPa)
                            呼び径

                            131,377円

                            ( 144,515円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4B(100A)4B(100A)0.74B(100A)

                            183,550円

                            ( 201,905円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5B(125A)5B(125A)0.75B(125A)

                            248,870円

                            ( 273,757円 )
                            1個 -

                            7日目

                            6B(150A)6B(150A)0.76B(150A)

                            31,987円

                            ( 35,186円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)13/4B(20A)

                            35,721円

                            ( 39,293円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)1B(25A)11B(25A)

                            44,352円

                            ( 48,787円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)11 1/4B(32A)

                            流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました