ライニング鋼管の内面にコアが密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端...
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
継手本体の材質は、JIS B 2301 (ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)です。
型番 |
ねじの呼び1 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4B(100A)
| 1個 | 9,891円(
10,880円
) | 3日目 | |
1/2B(15A)
| 1個 | 460円(
506円
) | 3日目 | |
3/4B(20A)
| 1個 | 511円(
562円
) | 3日目 | |
1B(25A)
| 1個 | 771円(
848円
) | 3日目 | |
1 1/4B(32A)
| 1個 | 969円(
1,066円
) | 3日目 | |
1 1/2B(40A)
| 1個 | 1,449円(
1,594円
) | 3日目 | |
2B(50A)
| 1個 | 1,831円(
2,014円
) | 3日目 | |
2 1/2B(65A)
| 1個 | 3,785円(
4,164円
) | 3日目 | |
3B(80A)
| 1個 | 6,025円(
6,628円
) | 3日目 |
Loading...
ライニング鋼管の内面にコアが密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止します。
【特長】
・エスロンエスロコートLX継手は、ライニング鋼管の内面に"コア"が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、 手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
・継手内面をすべて樹脂で被覆。
・しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
・コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
・水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。