(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
238円 ~ 6,028円
税込価格
262円 ~ 6,631円

【用途】・管径の変更を必要とするときに用います。【材質】・硬質ポリ塩化ビニル樹...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形) Alt:外形図01

規格表

HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形) 規格表01

・★印はJIS規格品です。
・プッシュの継手への接続は現場ではできませんので、工場で行います。(表中注2参照)
・組合せ径違いソケットのL寸法は参考値です。
・組合せ径違いソケットは受注生産品です。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HT
耐熱性
22
18
16X13

1個

585( 644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
26
22
20X16

1個

238( 262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
26
18
20X13

1個

238( 262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
32
26
25X20

1個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
32
22
25X16

1個

383( 421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
38
25
30X25

1個

447( 492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
38
26
30X20

1個

394( 433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
48
38
40X30

1個

649( 714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
48
25
40X25

1個

649( 714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
48
26
40X20

1個

649( 714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
60
48
50X40

1個

1,073( 1,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
60
38
50X30

1個

976( 1,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HT
耐熱性
60
25
50X25

1個

6,028( 6,631円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・管径の変更を必要とするときに用います。【材質】・硬質ポリ塩化ビニル樹脂です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

    HTパイプ用継手 ソケット(A形)

    HTパイプ用継手 ソケット(A形)

      HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

      HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

          エスロン HT継手 S(ソケット)40X20

          エスロン HT継手 S(ソケット)40X20

            エスロン HT継手 S(ソケット)50X40

            エスロン HT継手 S(ソケット)50X40

              エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

              エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

                エスロン HT継手 S(ソケット)40X25

                エスロン HT継手 S(ソケット)40X25

                  エスロン HT継手 S(ソケット)16X13

                  エスロン HT継手 S(ソケット)16X13

                    エスロン HT継手 S(ソケット)50X25

                    エスロン HT継手 S(ソケット)50X25

                      エスロン HT継手 S(ソケット)30X25

                      エスロン HT継手 S(ソケット)30X25

                        エスロン HT継手 S(ソケット)20X16

                        エスロン HT継手 S(ソケット)20X16

                          エスロン HT継手 S(ソケット)40X30

                          エスロン HT継手 S(ソケット)40X30

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 238円 123円 1,204円 99円 631円 1,050円 1,050円 577円 130円 961円 482円 216円 577円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   13日目   3日目  
                            継手形状 ソケット ソケット オスストレート チーズ ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - - - - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - - -

                            HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備の温水の配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            社内設備の装置の温水配管に、このエスロンHTパイプ用継手、径違いソケット(HTS201)を使用しました。最大70℃の温水が流せるよう、耐熱性があり、入手性の良い積水化学工業製のエスロンHT配管材を選定しました。とくに問題もなく安定して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました