(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTIVS13
HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形) キンゾクオスネジバルブソケット

HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形) HTIVS13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,204円 722円
税込単価
1,324円 794円

【用途】・取りはずしを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HTIVS13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTIVS13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HTパイプ用継手 金属オスねじバルブ用ソケット(A形) Alt:外形図01

規格表

HTパイプ用継手 金属オスねじバルブ用ソケット(A形) 規格表01

・★印はJIS規格品です。
・ねじの規格はJIS B 0203のテーパおねじです。
・ねじ部のインサート材質はJIS H 3250の快削黄鋼です。

注意・禁止事項

  • ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用ください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTIVS13

18
1/2
13

1個

1,204円

722

( 794円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・取りはずしを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

HTIVS13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)の型番HTIVS13のページです。
型番HTIVS13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

    HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

    HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

      HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

      HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

        HT耐熱継手 異径ソケット

        HT耐熱継手 異径ソケット

          HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

          HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

            HTパイプ用継手 ソケット(A形)

            HTパイプ用継手 ソケット(A形)

              HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

              HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

                HI継手 異径ソケット

                HI継手 異径ソケット

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                  給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 径違いソケット

                    HT耐熱継手 ソケット

                    HT耐熱継手 ソケット

                      HT耐熱継手 異径チーズ

                      HT耐熱継手 異径チーズ

                        HT耐熱継手 チーズ

                        HT耐熱継手 チーズ

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業
                            通常価格 1,204円 238円 604円 299円 5,013円 123円 202円 145円 87円 359円 607円 524円 58円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HT - HT HT HTDV - - HITS - HT HT HT -
                            継手形状 オスストレート ソケット ソケット ソケット 伸縮継手 ソケット チーズ ソケット ソケット ソケット ティー ティー ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 耐熱性 - 耐熱性 なし なし - - なし - なし なし なし -
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) - Rp(平行めねじ) - - - - - - - - - -

                            HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備の温水の配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            社内設備の装置の温水配管に、このエスロンHTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(HTIVS16)を使用しました。最大70℃の温水が流せるよう、耐熱性があり、入手性の良い積水化学工業製のエスロンHT配管材を選定しました。とくに問題もなく安定して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTIVS16
                            HTIVS20
                            HTIVS25
                            HTIVS30
                            HTIVS40
                            HTIVS50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径

                            1,327円

                            ( 1,460円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            221/216

                            2,013円

                            ( 2,214円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            263/420

                            2,566円

                            ( 2,823円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            32125

                            3,853円

                            ( 4,238円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            381-1/430

                            4,372円

                            ( 4,809円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            481-1/240

                            8,416円

                            ( 9,258円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            60250

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました