(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTIWS20
HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート HTパイプツギテ キュウスイセンソケット

HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート HTIWS20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円

【特長】・HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサートです。【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HTIWS20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTIWS20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート Alt:外形図01

製品仕様

  • 用途:蛇口との接続に用います。

規格表

HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート 規格表01

・★印はJIS規格品です。
・ねじの規格はJIS B 0203の平行めねじです。
・ねじ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC 406Cです。

注意・禁止事項

  • ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用ください。
  • テーパおねじ接続時は標準締め付けトルク以下で締め付けてください。過度な締め付けをすると継手が破損、漏水することがあります。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
ねじの呼び
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTIWS20

26
-
3/4
20

1個

986( 1,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサートです。【用途】・蛇口との接続に用います。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

HTIWS20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサートの型番HTIWS20のページです。
型番HTIWS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

    HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

    HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

      HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

      HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

        透明TS メタル給水栓ソケット

        透明TS メタル給水栓ソケット

          HT耐熱継手 異径ソケット

          HT耐熱継手 異径ソケット

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット

              TS継手 異径ソケット TS-S 65X50

              TS継手 異径ソケット TS-S 65X50

                透明TS 異径ソケット

                透明TS 異径ソケット

                  スーパーHT継手 キャップ

                  スーパーHT継手 キャップ

                    HTメタル給水栓ソケット

                    HTメタル給水栓ソケット

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> ユニオンソケット

                        HI継手 異径ソケット

                        HI継手 異径ソケット

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                          給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業
                            通常価格 604円 1,204円 5,013円 1,359円 299円 81円 774円 241円 4,253円 1,129円 58円 145円 59円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HT HT HTDV TS HT - - TS 関連部品 HT - HITS -
                            継手形状 ソケット オスストレート 伸縮継手 ソケット ソケット ソケット - ソケット - ソケット ソケット ソケット オスストレート
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 - 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔ねじ
                            特性 耐熱性 耐熱性 なし なし なし なし - なし 耐薬品 なし - なし -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) - Rp(平行めねじ) - - - - - Rp(平行めねじ) - - R(管用テーパおねじ)

                            HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            石油給湯器の湯出口
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/03
                            石油給湯器(ノーリツ)の給湯口に接続。砲金インサート側はテーパーめねじです。もう片方にはHTの塩ビ管を接着接続しました。何の問題もなく品質も確かなものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTIWS13
                            HTIWS161
                            HTIWS202
                            HTIWS25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径

                            604円

                            ( 664円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            18-1/213

                            764円

                            ( 840円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            22181/216X13

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            26181/220X13

                            1,746円

                            ( 1,921円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            32-125

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました