(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTIWL20
HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート HTパイプツギテ キュウスイセンエルボ

HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート HTIWL20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサートです。【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HTIWL20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTIWL20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート Alt:外形図01

規格表

HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート 規格表01
  • ★印はJIS規格品です。
  • ねじの規格はJIS B 0203の平行めねじです。
  • ねじ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC406Cです。

注意・禁止事項

  • ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用ください。
  • テーパおねじ接続時は安全上の注意事項に示される標準締め付けトルク以下で締め付けてください。過度な締め付けをすると継手が破損、漏水することがあります。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
ねじの呼び
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTIWL20

26
-
3/4
20

1個

1,097( 1,207円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサートです。【用途】・蛇口との接続に用います。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

HTIWL20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサートの型番HTIWL20のページです。
型番HTIWL20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

    スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

    スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

      HI継手 45°エルボ

      HI継手 45°エルボ

        スーパーHT継手 エルボ

        スーパーHT継手 エルボ

          HTパイプ用継手 エルボ(A形)

          HTパイプ用継手 エルボ(A形)

            HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

            HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

              TS継手45°エルボ

              TS継手45°エルボ

                HTメタル給水栓エルボ

                HTメタル給水栓エルボ

                  給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

                  給水用配管資材 エスロン継手 インサート座付き給水栓エルボ

                    HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                    HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

                      HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

                      HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

                        HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

                        HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

                          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

                          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

                            メーカー 積水化学工業 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 957円 592円 147円 379円 194円 154円 130円 1,524円 1,350円 604円 1,204円 202円 580円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 HT - HITS - HT - TS HT - HT HT - HTDV
                            継手形状 90度エルボ - 45度エルボ 90°エルボ 90度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 90度エルボ 90度エルボ ソケット オスストレート チーズ 90度Y型
                            接続 種類 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - -
                            特性 耐熱性 耐薬品 なし 耐薬品 耐熱性 - なし なし - 耐熱性 耐熱性 - 耐熱性
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) - - - - - - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) - -

                            HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTIWL13
                            HTIWL16
                            HTIWL202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            ねじの呼び 呼び径

                            4,496円

                            ( 4,946円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            18-1/213

                            957円

                            ( 1,053円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            22181/216X13

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            26181/220X13

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました