(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTT13
HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ HTパイプツギテ チーズ_ケイチガイ

HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ HTT13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

サイズを豊富に用意。【特長】・種類・サイズも豊富に用意。・施工プランに最適な継...

詳細情報を確認する

  • 継手形状:
    チーズ
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HTT13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTT13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ Alt:外形図01

製品仕様

  • 用途:管路を直角に分岐するときに用います。

規格表

HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ 規格表01

・★印はJIS規格品です。

型番リスト

型番
種類
接続 種類
特性
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTT13

HT
管⇔管 同径
耐熱性
18
-
13

1個

202( 222円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズを豊富に用意。

【特長】
・種類・サイズも豊富に用意。
・施工プランに最適な継手が選べます。
・セキスイのエスロンHTパイプ用継手には、ソケットをはじめソケット・ブッシュ、チーズ、エルボ、ベンドなど種類、サイズとも豊富に用意されています。
・そのため、どのようなプランにもぴったりの継手が選択できますから、実際に暮らしに利用されるお客様に対して、安心と信頼の施工を行うことができます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

HTT13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズの型番HTT13のページです。
型番HTT13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

    HT耐熱継手 チーズ

    HT耐熱継手 チーズ

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

        HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

        HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

          HT耐熱継手 異径チーズ

          HT耐熱継手 異径チーズ

            HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

            HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

              TS-チーズ・径違いチーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

                スーパーHT継手 チーズ

                スーパーHT継手 チーズ

                  スーパーHT継手 エルボ

                  スーパーHT継手 エルボ

                    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

                    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

                      HI チーズ・径違いチーズ

                      HI チーズ・径違いチーズ

                        超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

                        超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

                          エスロン クリーン継手 チーズ 16

                          エスロン クリーン継手 チーズ 16

                            メーカー 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業
                            通常価格 202円 524円 99円 1,204円 607円 238円 135円 321円 379円 291円 158円 277円 146円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目~   7日目   7日目   6日目~   7日目   13日目  
                            継手形状 チーズ ティー チーズ オスストレート ティー ソケット チーズ チーズ 90°エルボ チーズ チーズ チーズ チーズ
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - - -

                            HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備の温水の配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            社内設備の装置の温水配管に、このエスロンHTパイプ用継手 チーズ(HTT301)を使用しました。最大70℃の温水が流せるよう、耐熱性があり、入手性の良い積水化学工業製のエスロンHT配管材を選定しました。とくに問題もなく安定して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTT16
                            HTT161
                            HTT1H
                            HTT20
                            HTT201
                            HTT202
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 接続 種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            呼び径

                            348円

                            ( 383円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HT管⇔管 同径耐熱性22-16

                            243円

                            ( 267円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HT管⇔管 異径耐熱性221816X13

                            10,928円

                            ( 12,021円 )
                            1個 -

                            3日目

                            HT管⇔管 同径耐熱性114-100

                            543円

                            ( 597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HT管⇔管 同径耐熱性26-20

                            320円

                            ( 352円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HT管⇔管 異径耐熱性262220X16

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HT管⇔管 異径耐熱性261820X13

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました