(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTS50
HTパイプ用継手 ソケット(A形) HTパイプツギテ ソケット(Aガタ)

HTパイプ用継手 ソケット(A形) HTS50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,103円
税込単価
1,213円

【特長】・サイズを豊富に用意。【用途】・直管の接続に用います

詳細情報を確認する

型番

HTS50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTS50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HTパイプ用継手 ソケット(A形) Alt:外形図01

製品仕様

  • 用途:直管の接続に用います。

規格表

HTパイプ用継手 ソケット(A形) 規格表01

★印はJIS規格品です。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTS50

HT
耐熱性
60
50

1個

1,103( 1,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・サイズを豊富に用意。【用途】・直管の接続に用います

カタログ

HTS50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HTパイプ用継手 ソケット(A形)の型番HTS50のページです。
型番HTS50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTパイプ用継手 ソケット(A形)

HTパイプ用継手 ソケット(A形)

    HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

    HTパイプ用継手 給水栓用ソケット(A形) 砲金インサート

      HITS継手 ソケット(A形) HITS S

      HITS継手 ソケット(A形) HITS S

        HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

        HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

          HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

          HITS継手 経違いソケット(A形) HITS S

            HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

            HTパイプ用継手 チーズ・径違いチーズ

              HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

              HTパイプ用継手 径違いソケット(A-I形)

                HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

                HTパイプ用継手 給水栓用エルボ(A形) 砲金インサート

                  VU継手 ソケット VU DS

                  VU継手 ソケット VU DS

                    HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                    HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                      TS継手 径違いソケット(A形) TS S

                      TS継手 径違いソケット(A形) TS S

                        DV継手 ソケット DV DS

                        DV継手 ソケット DV DS

                          DV継手 排水バルブソケット DV VS

                          DV継手 排水バルブソケット DV VS

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 123円 604円 70円 1,204円 81円 202円 238円 957円 48円 154円 64円 51円 130円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目  
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット オスストレート ソケット チーズ ソケット 90度エルボ ソケット 45度エルボ ソケット ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 - - -
                            使用流体 - - - - - -

                            HTパイプ用継手 ソケット(A形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            給湯用配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/03
                            石油給湯器の給湯側配管に使用。信頼のおけるメーカー品で、作りもしっかりしています。必ずHT専用の接着剤を使用してください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTS1H
                            HTS1Q
                            HTS20
                            HTS25
                            HTS65
                            HTS75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径

                            4,786円

                            ( 5,265円 )
                            1個 -

                            2日目

                            HT耐熱性114100

                            7,131円

                            ( 7,844円 )
                            1個 -

                            3日目

                            HT耐熱性140125

                            319円

                            ( 351円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HT耐熱性2620

                            394円

                            ( 433円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            HT耐熱性3225

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 -

                            3日目

                            HT耐熱性7665

                            2,309円

                            ( 2,540円 )
                            1個 -

                            2日目

                            HT耐熱性8975

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました