大容量の大型ワークを高速、安定輸送。【特長】・ユニット本体の前後に強力なコイル...
形式 | 板ばね取付け角度 | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 振動数 (Hz) | 質量 | 電源ケーブル 断面積 (mm2) | 標準適用 コントローラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | β | |||||||
LF-30 | 0°~20° | 10°~30° | 200/220 | 1.5 | 50~90 | 23 | 1.25×3芯 | C10-3VF/3VFEF |
LF-40 | 0°~20° | 10°~30° | 200/220 | 1.6 | 50~90 | 29 |
適用リニアフィーダ | 最大長 | 最大幅 | 最大質量(kg) |
---|---|---|---|
LF-30 | 650 | 120 | 3.5 |
LF-40 | 750 | 150 | 5.5 |
型番 |
シュート全長MAX(mm) |
シュート質量MAX(Kg) |
シュート幅MAX(mm) |
定格電流(A) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
650
|
3.5
|
120
|
1.5
| 1個 | 200,044円(
220,048円
) | 3日目 | |
750
|
5.5
|
150
|
1.6
| 1個 | 256,647円(
282,312円
) | 3日目 |
Loading...
大容量の大型ワークを高速、安定輸送。
【特長】
・ユニット本体の前後に強力なコイルばねを持ち、振幅角度の調整によりパーツフィーダの領域をはるかに超える高い搬送能力を発揮。
・大形ワークも安定した高速直進輸送ができる大形電磁ドライブユニットです。
・また、低床タイプの半波駆動方式により、振幅・振動を均一にさせることで、大容量の大形ワークをムラなく輸送・供給できるのが大きな特長です。
・ワークの搬送ムラのない大形機。
・板ばね取付け角度を変化させ、ワークの搬送ムラをなくす、防振タイプの大形機です。
◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから