(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BPL-8-100M
ポール φ8(直径8mm) チュウオウセイキ アダプタ スペーサ

ポール φ8(直径8mm) BPL-8-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

非磁性ステンレス製 ポール φ8。【特長】・暗室内実験で反射光の少ないブラック...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロッド・ポール
  • ロッド・ポール直径(φ):
    8
  • 色:
  • 変換内容 タップ穴:
    M4
  • 変換内容 おねじ:
    M4
  • 主要材質/表面処理:
    ステンレス(SUS303)

型番

BPL-8-100M 解除

Loading...

BPL-8-100Mの仕様・寸法情報

種類ロッド・ポールロッド・ポール直径(φ)8
変換内容 タップ穴M4
変換内容 おねじM4主要材質/表面処理ステンレス(SUS303)
外形寸法(mm)φ8×100RoHS ?10

商品情報

外形図

単位:mm

BPL-8-100M

BPL-8-100M 寸法図

BPL-8-150M

BPL-8-150M  寸法図

BPL-8-200M

BPL-8-200M 寸法図

製品仕様

ポール φ8 商品イメージ

BPL-8-100M

  • 全長:100mm
  • 雄ねじ:M4
  • 雌ねじ:M4
  • 質量:0.04kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BPL-8-150M

  • 全長:150mm
  • 雄ねじ:M4
  • 雌ねじ:M4
  • 質量:0.06kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BPL-8-200M

  • 全長:200mm
  • 雄ねじ:M4
  • 雌ねじ:M4
  • 質量:0.08kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPL-8-100M

φ8×100
10

1個

1,389( 1,528円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

非磁性ステンレス製 ポール φ8。
【特長】
・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様に変わりました。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポール φ8(直径8mm)の型番BPL-8-100Mのページです。
型番BPL-8-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポール φ8(直径8mm)

ポール φ8(直径8mm)

    ポール φ12(直径12mm)

    ポール φ12(直径12mm)

      バー φ12(直径12mm)

      バー φ12(直径12mm)

        バー φ20(直径20mm)

        バー φ20(直径20mm)

          継ぎ足し用ロッド(先端M6)

          継ぎ足し用ロッド(先端M6)

            ロッド(先端M6P=1・M4)

            ロッド(先端M6P=1・M4)

              ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

              ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)

                高さ可変ポールセット(先端M6)

                高さ可変ポールセット(先端M6)

                  MOP スタンド

                  MOP スタンド

                    ポール(先端M16)

                    ポール(先端M16)

                      MES スタンド

                      MES スタンド

                        MST スタンド

                        MST スタンド

                          DU-B スタンド

                          DU-B スタンド

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 ミラック光学 駿河精機 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学
                            通常価格 1,233円 1,389円 1,189円 2,907円 - - 2,030円 - 57,899円 - 63,828円 29,899円 100,000円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目  
                            種類 ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッドスタンド ロッド・ポール ロッドスタンドユニット ロッド・ポール ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット
                            ロッド・ポール直径(φ) 8 12 12 20 - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - -
                            変換内容 タップ穴 M4 M6 - - - - - - - - - - -
                            変換内容 おねじ M4 - - - - - - - - - - - -

                            ポール φ8(直径8mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレス(SUS303)は磁性、非磁性ですか?
                            A
                            通常は非磁性です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BPL-8-150M
                            BPL-8-200M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法
                            (mm)

                            1,389円

                            ( 1,528円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10φ8×150

                            1,233円

                            ( 1,356円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10φ8×200
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法
                            (mm)

                            検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト