(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBR-12-500
バー φ12(直径12mm) チュウオウセイキ アダプタ スペーサ

バー φ12(直径12mm) BBR-12-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,114円
税込単価
2,325円

雄ねじ、タップがない非磁性ステンレス製のバー。【特長】・暗室内実験で反射光の少...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロッド・ポール
  • ロッド・ポール直径(φ):
    12
  • 色:
  • 主要材質/表面処理:
    ステンレス(SUS303)

BBR-12-500 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

BBR-12-200

バー φ12:関連画像

BBR-12-300

バー φ12:関連画像

BBR-12-500

バー φ12:関連画像

製品仕様

バー φ12:関連画像

BBR-12-200

BBR-12-200

  • 全長:200mm
  • 質量:0.2kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BBR-12-300

  • 全長:300mm
  • 質量:0.3kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

BBR-12-500

  • 全長:500mm
  • 質量:0.5kg
  • 材質:ステンレス(SUS303)、黒外装

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBR-12-500

φ12×500
10

1個

2,114( 2,325円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雄ねじ、タップがない非磁性ステンレス製のバー。
【特長】
・暗室内実験で反射光の少ないブラック仕様。
・直径:φ12mm(直径12mm)。
・長さ:200mm、300mm、500mmの商品ラインナップ。
【用途】
・光学系、装置構成に使用。

カタログ

 

Loading...

BBR-12-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バー φ12(直径12mm)の型番BBR-12-500のページです。
型番BBR-12-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バー φ12(直径12mm)

バー φ12(直径12mm)

    バー φ20(直径20mm)

    バー φ20(直径20mm)

      継ぎ足し用ロッド(先端M6)

      継ぎ足し用ロッド(先端M6)

        ロッド(先端M6P=1・M4)

        ロッド(先端M6P=1・M4)

          DU スタンド

          DU スタンド

            DXY スタンド

            DXY スタンド

              MES スタンド

              MES スタンド

                DU-B スタンド

                DU-B スタンド

                  DU-C スタンド

                  DU-C スタンド

                    MOP スタンド

                    MOP スタンド

                      DU-A スタンド

                      DU-A スタンド

                        ポール(先端M16)

                        ポール(先端M16)

                          MST スタンド

                          MST スタンド

                            メーカー 中央精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 駿河精機 ミラック光学
                            通常価格 1,189円 2,907円 - - 26,649円 15,478円 63,828円 100,000円 115,433円 57,899円 100,000円 - 29,899円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目  
                            種類 ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッド・ポール ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッド・ポール ロッドスタンドユニット
                            ロッド・ポール直径(φ) 12 20 - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            主要材質/表面処理 ステンレス(SUS303) ステンレス(SUS303) - - - - - - - - - - -

                            バー φ12(直径12mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレス(SUS303)は磁性、非磁性。
                            A
                            通常は非磁性です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBR-12-200
                            BBR-12-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法
                            (mm)

                            1,189円

                            ( 1,308円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10φ12×200

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10φ12×300

                            検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました