(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングギヤ SSR

リングギヤ SSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,906円 ~ 96,590円
税込価格
32,897円 ~ 106,249円

歯数の多いリング状の平歯車。【特長】・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    S45C
  • ボス径(φ):
    ボスなし
  • 形状:
    S5
  • ボス長さ(mm):
    なし

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リングギヤ SSR:関連画像

S5

製品仕様

リングギヤ SSR:関連画像

外観

共通仕様
精度等級:JIS B 1702-1 N9級(※1)
歯面硬度:(194HB以下)
歯形:並歯
圧力角:20°
歯面仕上げ:切削
歯切基準面:穴
追加工:可能

  • ※ 1. 旧 JIS B 1702 5級

規格表

カタログ記号モジュール歯数形状穴径
A
基準円直径
C
歯先円直径
D
歯幅
E
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限(mm)
バックラッシ
上限(mm)
質量
(kg)
SSR2-1202120S51942402442037.44.490.170.372.46
SSR2-2002200S53544004042064.38.590.200.414.28
SSR2.5-1202.5120S52453003052572.99.020.190.414.62
SSR2.5-2002.5200S54455005052512617.20.220.468.01
SSR3-1203120S52963603663012616.00.220.457.77
SSR3-1603160S54164804863017123.00.220.4510.6

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については注意事項(カタログ)をご参照ください。
  2. 2.表記のバックラッシは同一モジュール、歯数30枚のSS平歯車を理論値で組立てたときの法線方向バックラッシです。
  3. 3.穴径公差はH8に仕上げておりますが、リング形状で変形しやすいため、多少誤差を生じている場合があります。

追加工上の注意

  1. 1.製品を追加工するときは「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.歯幅を狭くする加工は歯車精度や強度に影響を及ぼすため避けてください。

型番リスト

型番
歯幅(mm)
穴径(φ)
モジュール
歯数
バックラッシ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
194
2
120
0.17~0.37
10

1個

29,906( 32,897円 )

2日目

20
354
2
200
0.20~0.41
10

1個

53,032( 58,335円 )

2日目

25
245
2.5
120
0.19~0.41
10

1個

42,756( 47,032円 )

2日目

25
445
2.5
200
0.22~0.46
10

1個

95,313( 104,844円 )

2日目

30
296
3
120
0.22~0.45
10

1個

70,186( 77,205円 )

2日目

30
416
3
160
0.22~0.45
10

1個

96,590( 106,249円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

歯数の多いリング状の平歯車。
【特長】
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギアとしても利用可能。
・S45C熱処理無し。
・黒染め仕上げ。
【用途】
・大きなギア比が必要なところ。
・回転テーブルやロボットアームなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングギヤ SSR

リングギヤ SSR

    SIR リングギヤ

    SIR リングギヤ

      ヘプコ リングレールギヤ

      ヘプコ リングレールギヤ

        ヘプコ リングレールギア備品 ベアリング

        ヘプコ リングレールギア備品 ベアリング

          リングレールギア備品 ルブリケーター(へプコ社製)

          リングレールギア備品 ルブリケーター(へプコ社製)

            スラスト軸受

            スラスト軸受

              マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

              マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

                ダブルフィックスドジョー

                ダブルフィックスドジョー

                  ベビーマイティ 単相100

                  ベビーマイティ 単相100

                    スパイラルマイタギヤ PBS

                    スパイラルマイタギヤ PBS

                      磁気吸着装置(63001)

                      磁気吸着装置(63001)

                        手動切換弁

                        手動切換弁

                          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                          エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 C&U(シー・アンド・ユー) マサダ製作所 イマオコーポレーション トーヨーコーケン 青木精密工業 WEIZHENG 油研工業 エナパック(アプライドパワージャパン)
                            通常価格 29,906円 35,734円 147,197円 7,192円 3,047円 331円 165,445円 166,431円 312,473円 948円 2,603円 27,144円 236,709円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   80日目   20日目   4日目~   9日目~   45日目   11日目  
                            材質 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            ボス径(φ) ボスなし ボスなし - - - - - - - - - - -
                            形状 S5 T1 - - - - - - - - - - -
                            ボス長さ(mm) なし なし - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 追加工は可能ですか?
                            A
                            S45C熱処理無しですので、切断、切削等可能です。

                            リングレールギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました