(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)

オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,263円 ~ 7,470円
税込価格
3,589円 ~ 8,217円

あらゆる流れにこたえる全方向移動ホイール「オムニホイール(中・軽荷重用)」ボー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 形状:
    オムニ
  • 耐荷重(N):
    245
  • 外径 D(φ):
    80
  • 耐荷重範囲(N):
    100.1~500.0
  • フレーム表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 型番2580:2個を購入いただいた場合写真及び図面と同様になります。
  • 型番2582:注文数1で2個納入されます。写真及び図面と同様になります。
  • メーカーカタログに記載の耐荷重は誤りのため、商品情報をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色見を含め、型番ごとに仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

オムニホイル TYPE 2580/2582(中・軽荷重用)の外形図と寸法

オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)の外形図

[ ! ]図は 2580 数量2の図です。

2582用シャフトの外形図

[ ! ]図は 2582 数量1の図です。2582用シャフトが1本付属します。

型番材質耐荷重
(kgf)
寸法(mm)摘要
フレームバレル外径内径(d)
2580ナイロン258012.2 
2582ナイロン25808.1TF-80用シャフト付(φ8)
[ ! ]2580は数量1で1個納品されます。
[ ! ]2582は数量1で2個、シャフト1本が納品されます。

オムニマット TYPE2800の使用例

コンテナ用台車

コンテナ用台車

オムニホイールによるドライビングシステム

オムニホイールによるドライビングシステム

エアカーゴターミナル

エアカーゴターミナル

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。

型番リスト

型番
内径(d)(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.2
10

2個

3,263( 3,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.1
10

1個

7,470( 8,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる流れにこたえる全方向移動ホイール「オムニホイール(中・軽荷重用)」ボールローラ。
【特長】
・オムニホイールの機能は、シャフト上の本体の回転と円周上の樽型の回転によって全方向への動きが得られる。
・小さな力で大きなコンテナも楽に全方向へ移動することができる。
・オムニフレームを使用すればラインの組立や搬送ターミナルの構築、レイアウトの変更が簡単にできる。
・ナイロン製で腐食や毒性の心配がなくメンテナンスフリー。
【用途】
・25kg/個の耐荷重を持ち、受け数により軽荷重~重荷重のワークに対応。
・360度の旋回搬送が可能で、コンベヤの旋回部、直角搬送等あらゆる使用が可能。
・軽量ですから、食品・水産・家具製造業などのポータブルコンベアラインのターミナルに最適です。

(i)ご注意

  • 型番2580:2個を購入いただいた場合写真及び図面と同様になります。
  • 型番2582:注文数1で2個納入されます。写真及び図面と同様になります。
  • メーカーカタログに記載の耐荷重は誤りのため、商品情報をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色見を含め、型番ごとに仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)

オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)

    オムニホイル TYPE2570(軽荷重用)

    オムニホイル TYPE2570(軽荷重用)

      フリーベア EXシリーズ

      フリーベア EXシリーズ

        ボールローラ 六角ボルトタイプ

        ボールローラ 六角ボルトタイプ

          クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

          クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

            クリーンルーム対応プレインベア 樹脂タイプPVPシリーズ

            クリーンルーム対応プレインベア 樹脂タイプPVPシリーズ

              フリーベア J-type

              フリーベア J-type

                ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

                ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

                  ボールベアー IP-16型(POM)

                  ボールベアー IP-16型(POM)

                    ボールキャスターボール 上向用

                    ボールキャスターボール 上向用

                      ボールローラ エアロックタイプ

                      ボールローラ エアロックタイプ

                        フリーベア D-type(ボルトタイプ)

                        フリーベア D-type(ボルトタイプ)

                          ボールベアー ISC-10型(ステンレス)

                          ボールベアー ISC-10型(ステンレス)

                            メーカー 富士製作所 富士製作所 フリーベアコーポレーション ミスミ エイテック エイテック フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 井口機工製作所 トラスコ中山 ミスミ フリーベアコーポレーション 井口機工製作所
                            通常価格 3,263円 756円 1,871円 430円 9,793円 3,067円 801円 4,611円 1,674円 290円 12,500円 2,162円 3,730円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 クリーンルーム対応 標準 標準
                            形状 オムニ オムニ 六角ボルト 六角ボルトタイプ 丸形おねじ 丸形おねじ フランジ 丸形おねじ - フランジ その他 丸形おねじ 丸形おねじ
                            耐荷重(N) 245 98 - - - - 98 9.8 9.8 - 14.7 - 9.8
                            外径 D(φ) 80 48 - - - - - 27 - - 24 - 15
                            耐荷重範囲(N) 100.1~500.0 50.1~100.0 - - - - 50.1~100.0 1.0~10.0 1.0~10.0 - 10.1~20.0 - 1.0~10.0

                            オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            搬送装置に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/04
                            客先から製作を依頼された、プレス機から出た製品を搬送する装置に使用しました。この商品は客先からの指定でした。社内で動作確認をした際、ボールローラに比べゴミがあっても動き、ゴミに強いと感じました。ネットから検索して、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ボールキャスターとの違いを教えてください?
                            A
                            機能としては同じですが埃等に強く使用環境に左右されにくい構造となっております。
                            樹脂材質の為、ワークにも優しくなっております。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました