モーターベースの隙間調整にご使用いただけるベース用シムです。
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | 板厚(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
t0.05 | t0.1 | t0.2 | t0.5 | t1.0 | |
鉄(SPCC相当) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.08 |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.035 |
真鍮(C2680Pまたは、C2801P) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.05 |
鉄(SPCC相当:黒染め) | - | - | - | ±0.05 | ±0.08 |
型番 |
材質 |
板厚 T(mm) |
幅(mm) |
高さ H(mm) |
溝幅 G(mm) |
溝深さ B(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
20
|
20
|
9
|
10
| 10 | 1個 | 378円(
416円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
20
|
20
|
9
|
10
| 10 | 1個 | 368円(
405円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
20
|
20
|
9
|
10
| 10 | 1個 | 399円(
439円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
20
|
20
|
9
|
10
| - | 1個 | 303円(
333円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
20
|
20
|
9
|
10
| 10 | 1個 | 466円(
513円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
20
|
20
|
9
|
10
| 10 | 1個 | 543円(
597円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
30
|
30
|
13
|
15
| 10 | 1個 | 389円(
428円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
30
|
30
|
13
|
15
| 10 | 1個 | 274円(
301円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
30
|
30
|
13
|
15
| 10 | 1個 | 293円(
322円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
30
|
30
|
13
|
15
| - | 1個 | 365円(
402円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
30
|
30
|
13
|
15
| 10 | 1個 | 384円(
422円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
30
|
30
|
13
|
15
| 10 | 1個 | 484円(
532円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
43
|
43
|
12
|
22
| 10 | 1個 | 398円(
438円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
43
|
43
|
12
|
22
| 10 | 1個 | 275円(
303円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
43
|
43
|
12
|
22
| 10 | 1個 | 295円(
325円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
43
|
43
|
12
|
22
| - | 1個 | 384円(
422円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
43
|
43
|
12
|
22
| 10 | 1個 | 394円(
433円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
43
|
43
|
12
|
22
| 10 | 1個 | 608円(
669円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
48
|
48
|
14
|
24
| 10 | 1個 | 457円(
503円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
48
|
48
|
14
|
24
| 10 | 1個 | 291円(
320円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
48
|
48
|
14
|
24
| 10 | 1個 | 451円(
496円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
48
|
48
|
14
|
24
| - | 1個 | 413円(
454円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
48
|
48
|
14
|
24
| 10 | 1個 | 678円(
746円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
48
|
48
|
14
|
24
| 10 | 1個 | 676円(
744円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
53
|
53
|
14
|
27
| 10 | 1個 | 812円(
893円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
53
|
53
|
14
|
27
| 10 | 1個 | 412円(
453円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
53
|
53
|
14
|
27
| 10 | 1個 | 467円(
514円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
53
|
53
|
14
|
27
| - | 1個 | 433円(
476円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
53
|
53
|
14
|
27
| 10 | 1個 | 677円(
745円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
53
|
53
|
14
|
27
| 10 | 1個 | 1,245円(
1,370円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
68
|
68
|
16
|
34
| 10 | 1個 | 552円(
607円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
68
|
68
|
16
|
34
| 10 | 1個 | 335円(
369円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
68
|
68
|
16
|
34
| 10 | 1個 | 377円(
415円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
68
|
68
|
16
|
34
| - | 1個 | 551円(
606円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
68
|
68
|
16
|
34
| 10 | 1個 | 644円(
708円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
68
|
68
|
16
|
34
| 10 | 1個 | 1,030円(
1,133円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
83
|
83
|
20
|
42
| 10 | 1個 | 803円(
883円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
83
|
83
|
20
|
42
| 10 | 1個 | 420円(
462円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
83
|
83
|
20
|
42
| 10 | 1個 | 496円(
546円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
83
|
83
|
20
|
42
| - | 1個 | 717円(
789円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
83
|
83
|
20
|
42
| 10 | 1個 | 835円(
919円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
83
|
83
|
20
|
42
| 10 | 1個 | 1,529円(
1,682円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
98
|
98
|
25
|
49
| 10 | 1個 | 933円(
1,026円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
98
|
98
|
25
|
49
| 10 | 1個 | 654円(
719円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
98
|
98
|
25
|
49
| 10 | 1個 | 711円(
782円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
98
|
98
|
25
|
49
| - | 1個 | 882円(
970円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
98
|
98
|
25
|
49
| 10 | 1個 | 1,162円(
1,278円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
98
|
98
|
25
|
49
| 10 | 1個 | 1,909円(
2,100円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
118
|
118
|
30
|
54
| 10 | 1個 | 1,579円(
1,737円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
118
|
118
|
30
|
54
| 10 | 1個 | 757円(
833円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
118
|
118
|
30
|
54
| 10 | 1個 | 818円(
900円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
118
|
118
|
30
|
54
| - | 1個 | 1,168円(
1,285円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
118
|
118
|
30
|
54
| 10 | 1個 | 1,536円(
1,690円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
118
|
118
|
30
|
54
| 10 | 1個 | 2,440円(
2,684円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.05
|
200
|
200
|
36
|
100
| 10 | 1個 | 2,926円(
3,219円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.1
|
200
|
200
|
36
|
100
| 10 | 1個 | 1,207円(
1,328円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.2
|
200
|
200
|
36
|
100
| 10 | 1個 | 1,464円(
1,610円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.3
|
200
|
200
|
36
|
100
| - | 1個 | 2,709円(
2,980円
) | 5日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
0.5
|
200
|
200
|
36
|
100
| 10 | 1個 | 3,532円(
3,885円
) | 4日目 | |
真鍮(C2680またはC2801)
|
1
|
200
|
200
|
36
|
100
| 10 | 1個 | 6,354円(
6,989円
) | 4日目 |
Loading...
モーターベースの隙間調整にご使用いただけるベース用シムです。