(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMD-R1
ワンタッチ窓 基本形 オール耐蝕(R)シリーズ ワンタッチマド キホンケイ

通常単価(税別)
34,822円
税込単価
38,304円

工具不要のワンタッチ窓。【特長】・現場での取付けが簡単です。・工具不要の量産型...

詳細情報を確認する

  • 耐蝕性:
    オール耐蝕
カタログを表示

CMD-R1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッキン材質
窓枠寸法A1(短手)(mm)
窓枠寸法B1(長手)(mm)
カバー厚みH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMD-R1

発泡ポリエチレン
130
200
63

1個

34,822( 38,304円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具不要のワンタッチ窓。
【特長】
・現場での取付けが簡単です。
・工具不要の量産型点検窓です。
・点検作業が簡単です。
・防塵・防雨に配慮しています。
・品質安定・経済的です。
・レバーを含み全てに、ステンレス鋼板を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ窓 基本形 オール耐蝕(R)シリーズの型番CMD-R1のページです。
型番CMD-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ窓 基本形 オール耐蝕(R)シリーズ

ワンタッチ窓 基本形 オール耐蝕(R)シリーズ

    ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

    ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ

      ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズ

      ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズ

        ステンレス端末金具 C-1994-C

        ステンレス端末金具 C-1994-C

          カムバックル(C-996・ステンレス製)

          カムバックル(C-996・ステンレス製)

            クランプ 3020/3021/3031型

            クランプ 3020/3021/3031型

              Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

              Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2203

                Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

                Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ガラスクランプ ZL-2202

                  ステンレスあおりステップ K-1855

                  ステンレスあおりステップ K-1855

                    ステンレス端末金具 C-1994-G

                    ステンレス端末金具 C-1994-G

                      クリップ 6063

                      クリップ 6063

                        リングステップ(K-1856・ステンレス製)

                        リングステップ(K-1856・ステンレス製)

                          フットスイッチ HS-FS-2

                          フットスイッチ HS-FS-2

                            メーカー 椿本バルクシステム 椿本バルクシステム 椿本バルクシステム タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 34,822円 11,089円 14,007円 1,600円 1,843円 3,374円 78,898円 50,400円 9,700円 2,250円 28,800円 4,577円 73,034円
                            通常出荷日 5日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            耐蝕性 オール耐蝕 - 標準 - - - - - - - - - -

                            ワンタッチ窓 基本形 オール耐蝕(R)シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMD-R1-200D
                            CMD-R1-400D
                            CMD-R2
                            CMD-R2-200D
                            CMD-R2-400D
                            CMD-R3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッキン材質 窓枠寸法A1(短手)
                            (mm)
                            窓枠寸法B1(長手)
                            (mm)
                            カバー厚みH
                            (mm)

                            40,269円

                            ( 44,296円 )
                            1個 -

                            14日目

                            シリコンゴム(耐熱200℃)13020063

                            45,521円

                            ( 50,073円 )
                            1個 -

                            14日目

                            バルコン(耐熱400℃)13020063

                            45,716円

                            ( 50,288円 )
                            1個 -

                            5日目

                            発泡ポリエチレン20030063

                            50,968円

                            ( 56,065円 )
                            1個 -

                            14日目

                            シリコンゴム(耐熱200℃)20030063

                            61,279円

                            ( 67,407円 )
                            1個 -

                            14日目

                            バルコン(耐熱400℃)20030063

                            76,258円

                            ( 83,884円 )
                            1個 -

                            5日目

                            発泡ポリエチレン35050063

                            棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました