アジャスターフットにより、安定した固定が可能なコンパクトな一体型キャスター。【...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
外形図A
外形図B
外形図C
キャスター形状 : 自在プレート型
本体材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理 : 黒色亜鉛めっき
車輪材質 : ナイロン樹脂
その他 : アジャスターフット付き
外観A
外観B
型番 | 車輪径 D mm | 車輪巾 W mm | 旋回半径 r mm | 偏心距離 | 車輪取付高 H mm | 座金寸法 L1×L2mm | 取付穴ピッチ P1×P2mm | 取付穴径 d mm | アジャスター フット外径 D1 mm | アジャスター量 | アジャストネジ M | 取付座厚 t mm | 許容荷重 1ヶ当(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 mm | E2 mm | h1 mm | h2 mm | ||||||||||||
103AF-N | 50 | 22 | 46 | 19 | 27.5 | 65 | 78×78 | 64×64 | 6.5 | 37.7 | 10 | 10 | M.10 | 2 | 80 |
105AF-N | 63 | 25 | 59 | 27 | 34 | 81 | 92×92 | 75×75 | 8.5 | 37.7 | 15 | 15 | M.10 | 2.3 | 130 |
Loading...
アジャスターフットにより、安定した固定が可能なコンパクトな一体型キャスター。
【特長】
・キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます(アジャスターフットの取り付け工数が省けます)。また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。
・車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が変えられる、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
・確かな安全性で従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
・六角座(ナット)をスパナ(工具)にて廻しアジャスターフットを上げ下げできます。
【用途】
・長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適。
あと12項目で型番確定