低床コンパクトで許容荷重が一番高いキャスター。【特長】・旋回部はパッキング構造...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
キャスター形状 : 自在プレート型
本体材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理 : 電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
車輪材質 : フェノール
その他 : ストッパー無し
外観A
外観B
型番 | 車輪径 D mm | 車輪巾 W mm | 旋回半径 r mm | 偏心距離 E mm | 車輪取付高 H mm | 座金寸法 L1×L2mm | 取付穴ピッチ P1×P2mm | 取付穴径 d mm | 取付座厚 t mm | 許容荷重 1ヶ当(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104WHB-P | 50 | 38 | 39 | 11 | 79 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 3.2 | 300 |
105WHB-P | 65 | 48 | 48 | 13 | 97 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 4 | 400 |
106WHB-P | 75 | 48 | 54 | 13 | 107 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 4 | 500 |
型番 |
荷重範囲(daN) |
車輪取付高 H(mm) |
車輪径 D(φ) |
取付穴ピッチ 長手方向 P2(mm) |
取付穴ピッチ 短手方向 P1(mm) |
許容荷重(daN) |
寸法(長さ) L2(mm) |
寸法(幅) L1(mm) |
車輪巾 W(mm) |
旋回半径 r(mm) |
取付穴径 d(mm) |
取付座厚 t(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
低床コンパクトで許容荷重が一番高いキャスター。
【特長】
・旋回部はパッキング構造(PAT.No.452050)のためグリスの保有量が多い、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。
・旋回部品及び本体は表面硬化(浸炭焼入)がしてありますので、耐久力は絶大です。
・主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。
・車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライトと共同で車輪用に特別開発したもの、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。
・車輪回転部には全てローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
【用途】
・重荷重で長期間固定されていても、荷重による歪みが残りません。
・長期間固定する重量機器に最適。