【特長】・車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
旋回半径は、ストッバーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。
本体材質 | 冷間圧延鋼板(SPCC) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) |
車輪材質 | ニトリルブタジエンゴム(NBR) |
型番 |
荷重範囲(daN) |
車輪取付高 H(mm) |
車輪径 D(φ) |
取付穴ピッチ 長手方向 P2(mm) |
取付穴ピッチ 短手方向 P1(mm) |
許容荷重(daN) |
寸法(長さ) L2(mm) |
寸法(幅) L1(mm) |
車輪巾 W(mm) |
旋回半径 r(mm) |
取付座厚 t(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。
・弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます