(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100S5M275
スーパートルクシンクロベルトSTS S5M シンクロベルト

スーパートルクシンクロベルトSTS S5M 100S5M275

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
966円
税込単価
1,063円

高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S5M形。【特長】・伝...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

100S5M275 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

100S5M275 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

詳細図

構造

スーパートルクシンクロベルトSTS S5M 詳細図
スーパートルクシンクロベルトSTS S5M 構造図

規格表

ベルト形ベルトピッチ
(mm)
ベルト
呼び幅
ベルトピッチ周長さ(mm)
S5M5.0100
150
200
250
225, 230, 255, 275, 285, 295, 300, 305, 320, 325, 350, 375, 380, 390, 400, 410, 
420, 425, 435, 440, 445, 450, 475, 490, 500, 520, 525, 550, 560, 565, 570, 575,
 600, 625, 635, 645, 650, 665, 670,675, 695, 700, 710, 725, 740, 750, 765, 770, 
775, 780, 800, 810, 830, 850, 860, 870, 900, 920, 940, 950, 965, 975, 1000, 1025, 
1050, 1085, 1125, 1135, 1145, 1195, 1225, 1250, 1260, 1270, 1295, 1350, 1420, 1595, 1715, 1800, 2000

選定サポート情報

スーパートルクシンクロベルトSTS S5M 選定情報

開発秘話

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100S5M275

10
275

1個

966( 1,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S5M形。
【特長】
・伝動能力が高いため、ベルト幅を従来の歯付ベルトと比較すると30%~40%狭くすることが可能。
・合成ゴムを使用しており、優秀な耐油、耐熱性をもつタイミングベルト。
・豊富な長さを用意。
・位置決め精度が優れており、往復用途の使用に最適。
・滑らかにかみあう理想の歯形状と応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で高トルク伝動が可能。
【用途】
・小ピッチのため、精密機械など(ATM、プリンター)に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

100S5M275で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパートルクシンクロベルトSTS S5Mの型番100S5M275のページです。
型番100S5M275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

      シンクロベルト XL形(ゴム)

      シンクロベルト XL形(ゴム)

        シンクロベルト L形(ゴム)

        シンクロベルト L形(ゴム)

          シンクロベルト H形(ゴム)

          シンクロベルト H形(ゴム)

            シンクロベルト MXL形(ゴム)

            シンクロベルト MXL形(ゴム)

              パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

              パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

                スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

                スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

                  オープンエンドベルト アイアンラバー®

                  オープンエンドベルト アイアンラバー®

                    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

                      オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム

                      オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム

                        PXベルト P5M形

                        PXベルト P5M形

                          PXベルト P8M形

                          PXベルト P8M形

                            メーカー バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 ミスミ ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 880円 615円 498円 1,166円 2,341円 218円 388円 330円 - 1,344円 - 1,149円 2,279円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) S5M 3GT XL L H MXL 2GT S2M - 5M - P5M P8M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー スチールコード グラスファイバー - - -
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            スーパートルクシンクロベルトSTS S5Mのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            交換用に
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/25
                            既存品と交換用に購入。
                            使用に関して問題なく、寸法等確認できるので
                            安心して発注出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部材
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            この商品は自社内で機械用の部材として使用しています。社内で普段使いしている機械に装備されているものなのですが、今回不具合が生じてしまいましたので、交換用に購入したものになります。交換後は以前の通りに使えるようになって良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品の金属検出機の部品の予備として
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/22
                            食品製造に欠かせない金属検出機の部品在庫をきちんと持っておくことで、日祝日の急なトラブルにも対応でした。メーカーに問い合わせ取り寄せてもよいが、送料も請求されるのでこちらでいる分だけ注文できるのが良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            自社の生産設備装置の交換用としても使いますが、設計込みで製作を依頼された製品にも使用しています。前々からモータとシャフト間にプーリをはさんで使っていて使い慣れているので、部品を変更することなく使い続けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーター、スピンドル間の伝達
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/30
                            400wモーターの動力伝達に使用。トルクが掛かる状態でも問題なく使用できました。規格品なのでいろいろなメーカーのプーリーが使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベルトの張りはどの様に設定したら宜しいでしょうか。
                            A
                            テンションマスターを使用し張力管理をお願い致します。
                            Q 使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
                            A
                            条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100S5M255
                            100S5M300
                            100S5M305
                            100S5M320
                            100S5M325
                            100S5M350
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト幅
                            (mm)
                            ベルト周長
                            (mm)

                            949円

                            ( 1,044円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10255

                            880円

                            ( 968円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10300

                            1,148円

                            ( 1,263円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10305

                            1,037円

                            ( 1,141円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10320

                            1,037円

                            ( 1,141円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10325

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10350

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました