(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:60S3M162
スーパートルクシンクロベルトSTS S3M シンクロベルト

スーパートルクシンクロベルトSTS S3M 60S3M162

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
418円
税込単価
460円

高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S3M形。【特長】・伝...

詳細情報を確認する

型番

60S3M162 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

60S3M162 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

詳細図

構造

スーパートルクシンクロベルトSTS S3M 詳細図
スーパートルクシンクロベルトSTS S3M 構造図

規格表

ベルト形ベルトピッチ
(mm)
ベルト
呼び幅
ベルトピッチ周長さ(mm)
S3M360
100
150
93, 99, 108, 120, 123, 129, 132, 141, 144, 147, 150, 156, 159, 
162, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 
204, 207, 210, 213, 219, 222, 225, 228, 234, 237, 240, 243, 246,
 249, 252, 255, 258, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 
291, 294, 297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 324, 327, 330, 
333, 336, 339, 342, 351, 354, 360, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 
384, 387, 390, 396, 399, 402, 405, 408, 417, 420, 423, 426, 432, 
438, 444, 447, 453, 456, 459, 468, 471, 474, 480, 486, 489, 492, 
498, 501, 507, 513, 516, 519, 522, 525, 534, 537, 540, 549, 552, 
555, 564, 573, 579, 588, 597, 600, 609, 621, 633, 636, 648, 657, 
660, 666, 681, 690, 699, 720, 726, 735, 741, 750, 768, 771, 789,
 804, 810, 825, 852, 858, 882, 885, 888, 900, 909, 918, 927, 936,
 954, 990, 999, 1014, 1050, 1119, 1134, 1146, 1176, 1188, 1299,
 1419, 1530, 1587

選定サポート情報

スーパートルクシンクロベルトSTS S3M 選定情報

開発秘話

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60S3M162

6
162

1個

418( 460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S3M形。
【特長】
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くすることが可能
・合成ゴムを使用しており、優秀な耐油、耐熱性をもつタイミングベルト
・豊富な長さを用意
・位置決め精度が優れており、往復用途の使用に最適
・滑らかにかみあう理想の歯形状と応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で高トルク伝動が可能
【用途】
・小ピッチのため、精密機械など(ATM、プリンター)に最適

カタログ

 

Loading...

60S3M162で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパートルクシンクロベルトSTS S3Mの型番60S3M162のページです。
型番60S3M162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

      スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

      スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

        シンクロベルト XL形(ゴム)

        シンクロベルト XL形(ゴム)

          シンクロベルト L形(ゴム)

          シンクロベルト L形(ゴム)

            シンクロベルト H形(ゴム)

            シンクロベルト H形(ゴム)

              シンクロベルト MXL形(ゴム)

              シンクロベルト MXL形(ゴム)

                3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                  2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                  2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                    3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

                    3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

                      パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

                      パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                            メーカー バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ゲイツ・ユニッタ・アジア 鍋屋バイテック バンドー化学
                            通常価格 408円 615円 330円 498円 1,166円 2,341円 218円 1,407円 660円 898円 388円 902円 1,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) S3M 3GT S2M XL L H MXL 3GT 2GT 3GT 2GT 2GT S8M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            スーパートルクシンクロベルトSTS S3Mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            断裂したベルトの交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/17
                            電化製品の駆動ベルトが断裂したので、交換用で使用。
                            純正のベルトでは無いですが、サイズを測り同じサイズ(規格)の物を選択。問題なく使用できています。ベルトのメーカーと言えば、誰もが知ってるバンドー化学なので耐久性も問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            断裂したベルトの交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/17
                            電化製品の駆動ベルトが断裂したので、交換用で使用。
                            純正のベルトでは無いですが、サイズを測り同じサイズ(規格)の物を選択。問題なく使用できています。ベルトのメーカーと言えば、誰もが知ってるバンドー化学なので耐久性も問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動ベルト
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/24
                            機械のベルトが切れたため、急遽発注。
                            翌日には届いたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            プーリとセットで使用しました、
                            このメーカーのベルトは耐久性が良い感じがします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電気抵抗値はどれくらいでしょうか。
                            A
                            6MΩ以下となっております。
                            Q 使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
                            A
                            条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100S3M303
                            150S3M273
                            60S3M150
                            60S3M207
                            60S3M225
                            60S3M240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト幅
                            (mm)
                            ベルト周長
                            (mm)

                            698円

                            ( 768円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10303

                            1,380円

                            ( 1,518円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            15273

                            408円

                            ( 449円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6150

                            536円

                            ( 590円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6207

                            448円

                            ( 493円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6225

                            464円

                            ( 510円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6240

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました