高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S2M形。【特長】・伝...
シンクロベルトの外形図
シンクロベルトの構造
表示例
ベルト形 | ベルトピッチ (mm) | ベルト 呼び幅 | ベルトピッチ周長さ(mm) |
---|---|---|---|
S2M | 2.0 | 40 60 100 | 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 350, 354, 360, 364, 370, 372, 374, 376, 380, 386, 390, 396, 400, 406, 408, 410, 416, 420, 426, 428, 434, 436, 438, 440, 448, 452, 454, 456, 460, 468, 474, 480, 486, 490, 494, 500, 506, 520, 524, 530, 532, 540, 550, 558, 560, 572, 580, 594, 596, 600, 604, 606, 620, 630, 632, 650, 652, 654, 656, 660, 668, 676, 692, 700, 710, 726, 742, 752, 754, 766, 796, 800, 810, 826, 848, 856, 864, 898, 900, 940, 946, 950, 984, 1000, 1020, 1024, 1032, 1036, 1042, 1064, 1066, 1074, 1086, 1094, 1100, 1110, 1136, 1154, 1166, 1224, 1228 |
お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。
Loading...
高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S2M形。
【特長】
・伝動能力が高い為、ベルト幅を従来の歯付ベルトと比較すると30%~40%狭くすることが可能。
・合成ゴムを使用しており、優秀な耐油、耐熱性をもつタイミングベルト。
・豊富な長さを用意。
・位置決め精度が優れており、往復用途の使用に最適。
・滑らかにかみあう理想の歯形状と応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で高トルク伝動が可能。
【用途】
・小ピッチの為、精密機械など(ATM、プリンター)に最適。
Loading...
60S2M236で型番確定
スーパートルクシンクロベルトSTS S2Mの型番60S2M236のページです。
型番60S2M236に関する仕様情報を記載しております。