(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シンクロベルト H形(ゴム)
  • 数量スライド割引

シンクロベルト H形(ゴム) (レビュー)

通常価格(税別)
2,341円 ~ 34,893円
税込価格
2,575円 ~ 38,382円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
相手機械側に正確な回転を伝える事が出来る歯付ベルト。中~高負荷の駆動用途に最適。合成ゴムを使用しており、優れた耐油と耐熱性。
【特長】
・ベルトとプーリが正確に噛み合うので、計算通りの回転数と移動量。
・ベルトの伸びが小さく、再三張り直す手間が不要。
・金属と金属の接触がないので給油装置が不要。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに多く使用。

シンクロベルト H形(ゴム)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フライスの主軸駆動ベルト
    評価 5.0満足度:5.02022/01/07
    マキノ製フライスの主軸駆動ベルトが古くなったので交換しました。
    サイズが明記されているので迷うことなく購入できて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プーリーに
    評価 5.0満足度:5.02019/12/26
    年1程度で交換しているのですが、量販店での購入が難しく、こちらで入手でき助かってます。物は普通に良いものです。寿命や減りなども一般的だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンクロベルト H形(ゴム)

シンクロベルト H形(ゴム)

    シンクロベルト L形(ゴム)

    シンクロベルト L形(ゴム)

      シンクロベルト XL形(ゴム)

      シンクロベルト XL形(ゴム)

        パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

        パワーグリップGTベルト 2GTタイプ

          パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

          パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

            スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

            スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

              2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

              2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                  スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

                  スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                      3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

                      3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm

                        1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

                        1.5GT 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

                          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅6mm(低発塵ベルト)_2GT

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア バンドー化学 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック バンドー化学 バンドー化学 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,341円 1,166円 498円 388円 615円 330円 660円 1,407円 408円 880円 898円 630円 902円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) H L XL 2GT 3GT S2M 2GT 3GT S3M S5M 3GT 1.5GT 2GT
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。