(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンクロベルト L形(ゴム)

シンクロベルト L形(ゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,166円 ~ 13,937円
税込価格
1,283円 ~ 15,331円

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。【特長】・軽~...

詳細情報を確認する

型番

未確定216件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

歯車・チェーン・ベルトのすべての特長を結合した同期伝動用の標準ベルト 

シンクロベルト L形(ゴム) 構造図

シンクロベルトの構造

規格表

ベルト形ベルトピッチ
(mm)
ベルト呼び幅ベルト呼び長さ
(インチ)
L9.525050, 075, 100, 150, 20098, 109, 124, 135, 150, 165, 169, 172, 187, 203, 210, 218, 225, 240, 248, 255, 263, 270, 277, 285, 
300, 304, 315, 320, 322, 334, 337, 345, 360, 367, 375, 382, 390, 394, 420, 427, 436, 439, 446, 450, 
465, 480, 510, 514, 525, 540, 548, 581, 600, 605, 619, 630, 640, 653, 660, 697, 728, 731, 767, 780, 
788, 806, 855, 863, 881, 915, 919, 938, 1294
  • 呼び幅は、MXL形はmm、XL~XXH形はinchの100倍で表示。
  • ベルト呼び長さは、MXL形は歯数、XL~XXH形はinchの10倍で表示。

選定サポート情報

シンクロベルト L形(ゴム) 選定情報

開発秘話

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

型番
ベルト幅(inch)
ベルト周長(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
9.8

1個

1,181( 1,299円 )

8日目

1
9.8

1個

1,971( 2,168円 )

10日目

1.5
9.8

1個

2,931( 3,224円 )

8日目

0.5
10.9

1個

1,166( 1,283円 )

9日目

0.75
10.9

1個

1,689( 1,858円 )

9日目

1.5
10.9

1個

2,931( 3,224円 )

8日目

0.5
12.4

1個

1,183( 1,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
12.4

1個

1,761( 1,937円 )

9日目

1
12.4

1個

1,973( 2,170円 )

8日目

0.75
129.4

1個

6,411( 7,052円 )

9日目

1
129.4

1個

8,162( 8,978円 )

8日目

0.5
13.5

1個

1,324( 1,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
13.5

1個

1,789( 1,968円 )

9日目

1.5
13.5

1個

3,154( 3,469円 )

8日目

2
13.5

1個

4,085( 4,494円 )

8日目

0.5
15

1個

1,324( 1,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
15

1個

2,250( 2,475円 )

9日目

1.5
15

1個

3,423( 3,765円 )

8日目

0.5
16.5

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
16.5

1個

2,048( 2,253円 )

9日目

0.5
16.9

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
16.9

1個

1,887( 2,076円 )

8日目

1
16.9

1個

2,333( 2,566円 )

8日目

1.5
16.9

1個

3,497( 3,847円 )

8日目

0.5
17.2

1個

1,492( 1,641円 )

9日目

0.75
17.2

1個

1,914( 2,105円 )

9日目

2
17.2

1個

5,148( 5,663円 )

8日目

0.5
18.7

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
18.7

1個

2,048( 2,253円 )

9日目

1
18.7

1個

2,489( 2,738円 )

9日目

1.5
18.7

1個

3,497( 3,847円 )

8日目

0.5
20.3

1個

1,589( 1,748円 )

9日目

0.75
20.3

1個

2,299( 2,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
20.3

1個

2,889( 3,178円 )

9日目

1.5
20.3

1個

3,726( 4,099円 )

8日目

0.5
21

1個

1,621( 1,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
21

1個

2,299( 2,529円 )

9日目

1
21

1個

2,889( 3,178円 )

9日目

2
21

1個

5,598( 6,158円 )

8日目

0.5
22.5

1個

1,612( 1,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
22.5

1個

2,300( 2,530円 )

9日目

1
22.5

1個

2,756( 3,032円 )

9日目

1.5
22.5

1個

3,868( 4,255円 )

9日目

0.5
24

1個

1,746( 1,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
24

1個

2,442( 2,686円 )

9日目

1
24

1個

3,000( 3,300円 )

9日目

2
24

1個

6,216( 6,838円 )

8日目

0.5
25.5

1個

1,689( 1,858円 )

9日目

0.75
25.5

1個

2,557( 2,813円 )

9日目

1
25.5

1個

3,001( 3,301円 )

9日目

1.5
25.5

1個

4,204( 4,624円 )

10日目

2
25.5

1個

5,480( 6,028円 )

8日目

0.5
26.3

1個

1,890( 2,079円 )

9日目

0.75
26.3

1個

2,389( 2,628円 )

9日目

1
26.3

1個

3,049( 3,354円 )

9日目

0.5
27

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
27

1個

2,559( 2,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
27

1個

3,262( 3,588円 )

8日目

1.5
27

1個

4,450( 4,895円 )

8日目

0.5
27.7

1個

1,789( 1,968円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。
【特長】
・軽~中負荷の駆動用途に最適。合成ゴムを使用しており、優れた耐油と耐熱性。
・ベルトとプーリが正確に噛み合うので、計算通りの回転数と移動量。
・ベルトの伸びが小さく、再三張り直す手間が不要。
・金属と金属の接触がないので給油装置が不要。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに多く使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンクロベルト L形(ゴム)

シンクロベルト L形(ゴム)

    シンクロベルト XL形(ゴム)

    シンクロベルト XL形(ゴム)

      シンクロベルト MXL形(ゴム)

      シンクロベルト MXL形(ゴム)

        シンクロベルト H形(ゴム)

        シンクロベルト H形(ゴム)

          シンクロベルト XH形(ゴム)

          シンクロベルト XH形(ゴム)

            シンクロベルト XXH形(ゴム)

            シンクロベルト XXH形(ゴム)

              ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)

              ウルトラPXベルト UP5M形(HC仕様)

                スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

                  長尺タイミングベルト

                  長尺タイミングベルト

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

                    スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

                      ウルトラPXベルト UP3M形

                      ウルトラPXベルト UP3M形

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S2M

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 椿本チエイン バンドー化学 三ツ星ベルト バンドー化学 椿本チエイン バンドー化学 バンドー化学
                            通常価格 1,166円 498円 218円 2,341円 17,490円 70,259円 3,215円 1,530円 - 408円 695円 330円 880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド オープンエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) L XL MXL H XH XXH UP5M S8M S5M S3M UP3M S2M S5M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            心線材質 グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー グラスファイバー - グラスファイバー グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            シンクロベルト L形(ゴム)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            搬送ベルトの駆動用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/27
                            緊急で必要でしたが、商社では時間がかかるといわれましたが、在庫品ということですぐ納入していただきました。
                            製品自体も問題なく使えます。規格通りです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/26
                            顧客から依頼された、設計を含めて製作している製品に使用しています。トルクの低い製品に使っていて、メカロック部のねじを均等に締め付ける事で、軸と固定されます。当社ではベルトの種類でLタイプを標準で使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            この商品は設備を導入した際に、設置されていたローラーのベルトの交換用に購入、設置しました。以前に設置されていた同ベルトの規格とこの商品の規格が同じでしたので、交換作業も簡単にできましたし、設置後の動作にも何も問題はないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器消耗品交換
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/12
                            消耗品で急遽、交換するために
                            必要だったので検索・納期も早いので
                            こちらで購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            包装機修理
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/24
                            ワイヤがしっかりしていて、ラジアル荷重に対応してくれます。破損する時は突然でしたので、予備で持つといいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベルトの張りはどの様に設定したら宜しいでしょうか。
                            A
                            テンションマスターを使用し張力管理をお願い致します。
                            Q 使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
                            A
                            条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました