(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スタンダードスリットカラー 2ネジ穴付
  • 数量スライド割引

スタンダードスリットカラー 2ネジ穴付 (レビュー)

通常価格(税別)
918円 ~ 6,467円
税込価格
1,010円 ~ 7,114円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
・端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■仕様変更のご案内(2017年1月~)
    下記3型式のセットカラーにおいて、使い勝手向上を目的にメーカーにて仕様変更がございました。
    メーカー在庫無くなり次第、順次新仕様に切り替わります。
    【変更内容】
    (従来)側面タップサイズM4 ⇒ (変更後)M3
    【対象型式】
    SCS0808CN2
    SCS0808MN2
    SCS0808SN2

スタンダードスリットカラー 2ネジ穴付のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    撮像機器の判定装置に
    評価 5.0満足度:5.02019/12/28
    撮像機器の判定装置に 納期、種類共に問題なし。寸法を細かく指定できると更に使いやすい

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備用
    評価 5.0満足度:5.02023/05/24
    自社設備に最適な商品でしたので選択しました。使いやすく、機能的にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器の取付
    評価 5.0満足度:5.02021/10/15
    スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができる。
    端面のネジ穴でブラケットの取り付けができて便利。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードスリットカラー 2ネジ穴付

スタンダードスリットカラー 2ネジ穴付

    スタンダードスリットカラー 2穴付

    スタンダードスリットカラー 2穴付

      スタンダードスリットカラー キー逃がし溝付

      スタンダードスリットカラー キー逃がし溝付

        スタンダードスリットカラー 内径ネジ(細目)

        スタンダードスリットカラー 内径ネジ(細目)

          スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付

          スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付

            スタンダードスリットカラー キー逃がし溝・3穴付

            スタンダードスリットカラー キー逃がし溝・3穴付

              スタンダードスリットカラー(R)ノーマル

              スタンダードスリットカラー(R)ノーマル

                スタンダードスリットカラー 3穴付

                スタンダードスリットカラー 3穴付

                  スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用)

                  スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用)

                    シャフトカラー KSC-SL2固定用2穴付スリットタイプ

                    シャフトカラー KSC-SL2固定用2穴付スリットタイプ

                      シャフトカラー SSC-SL2固定用2穴付ステンレススリットタイプ

                      シャフトカラー SSC-SL2固定用2穴付ステンレススリットタイプ

                        クサビカラー 3ネジ穴付

                        クサビカラー 3ネジ穴付

                          スタンダードセットカラーキー逃がし溝付

                          スタンダードセットカラーキー逃がし溝付

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 片山チエン 片山チエン 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 918円 784円 1,116円 731円 1,445円 1,608円 621円 750円 1,010円 535円 784円 1,418円 619円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            締結方法 スリット スリット スリット スリット スリット スリット スリット スリット スリット スリット スリット くさび 止めねじ
                            仕様 側面取付穴付 側面取付穴付 キー逃がし溝付 内ねじ付 側面取付穴付 側面取付穴付 / キー逃がし溝付 スタンダード 側面取付穴付 側面取付穴付 / 内ねじ付 側面取付穴付 側面取付穴付 側面取付穴付 キー逃がし溝付
                            肉厚 スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ
                            側面加工 ねじ2穴 2穴 なし なし ねじ3穴 3穴 なし 3穴 2穴 2穴 2穴 ねじ3穴 なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。