制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
BT-102-50
BT-※02-50
型番 | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 最大流量 L/min |
---|---|---|
BT-※02-50-※※ | 25{250} | 40 |
型番 | 連数 N | M | L | 質量 kg |
---|---|---|---|---|
BT-102-50 | - | - | - | 2.7 |
BT-202-50 | 2 | 50 | 130 | 4.2 |
BT-302-50 | 3 | 100 | 180 | 6.0 |
BT-402-50 | 4 | 150 | 230 | 7.8 |
BT-502-50 | 5 | 200 | 280 | 9.6 |
BT-602-50 | 6 | 250 | 330 | 11.4 |
BT-702-50 | 7 | 300 | 380 | 13.2 |
Loading...
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。