(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形単段ベーンポンプ

小形単段ベーンポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,894円
税込単価
46,083円

低騒音・低脈動です。クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポンプ
  • 原動機:
    なし
  • 取付方法:
    フランジ取付形
  • 定格圧力(MPa):
    7
  • 使用油温範囲(℃):
    ::45以下
  • ポンプ種類:
    小型単段ベーンポンプ
  • 許容回転数(min):
    600~1800
  • 使用作動油:
    石油系作動油・水・グリコール系作動油・W/Oエマルション系作動油

型番

DS14P-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

小形単段ベーンポンプ 外形図

製品仕様

  • 質量:3kg
型番吐出し量 L/min軸入力 kW
0.4MPa
{4kgf/cm2}
3MPa
{30kgf/cm2}
5MPa
{50kgf/cm2}
7MPa
{70kgf/cm2}
0.4MPa
{4kgf/cm2}
1MPa
{10kgf/cm2}
3MPa
{30kgf/cm2}
5MPa
{50kgf/cm2}
7MPa
{70kgf/cm2}
DS12P7.77.26.76.50.200.400.751.121.5
DS14P22.121.220.520.00.350.771.652.503.4

【条件】

  • 入力回転数:1,800min-1
  • 使用油:ISO VG32相当油
  • 油温:40℃

型番リスト

型番
1工程あたりの理論吐出量(cm3/rev)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS14P-20

20.0
-

1個

41,894( 46,083円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低騒音・低脈動です。クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転時も焼き付き・磨耗がなく、安定した高い効率を保ちます。

【特長】
■低騒音
・吸込み口が広いため、吸込み抵抗が小さく低騒音です。
■高効率
・クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転で使用する場合でも焼き付き、摩擦がなく、安定した高い効率を保ちます。
■低脈動
・吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。

カタログ

DS14P-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形単段ベーンポンプの型番DS14P-20のページです。
型番DS14P-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形単段ベーンポンプ

小形単段ベーンポンプ

    単段ポンプ

    単段ポンプ

      Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

      Aシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

        PV2R形単段ポンプ

        PV2R形単段ポンプ

          ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

          ARシリーズ可変ピストンポンプ 単段ポンプ、プレッシャコンペンセータ制御形

            モータ付ポンプ 35HP201

            モータ付ポンプ 35HP201

              Vシリーズピストンポンプ

              Vシリーズピストンポンプ

                小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

                小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

                  Vシリーズピストンポンプ用フート

                  Vシリーズピストンポンプ用フート

                    油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

                    油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

                      メーカー ダイキン工業(油圧機器) 油研工業 油研工業 油研工業 油研工業 TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(空調)
                      通常価格 41,894円 57,330円 89,899円 97,899円 72,245円 64,860円 62,017円 165,239円 8,997円 254,517円
                      通常出荷日 2日目   6日目~   6日目~   9日目   7日目~   12日目   1日目~   8日目~   1日目   1日目  
                      種類 ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ モータ付ポンプ ポンプ 油圧ユニット 関連部品 ポンプユニット
                      原動機 なし なし なし なし なし あり なし あり - -
                      取付方法 フランジ取付形 フート取付形 - フート取付形 フランジ取付形 フランジ形 取付金具なし 取付足形 - -
                      定格圧力(MPa) 7 7 - - 16 3.5 - 3.5 - -
                      使用油温範囲(℃) ::45以下 - - - - 15::60 ::45以下 15::60 - -

                      小形単段ベーンポンプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました