(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vシリーズピストンポンプ用フート

Vシリーズピストンポンプ用フート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,997円
税込単価
9,897円

・ポンプ用のフートとなります。【適用ポンプ】・V23・V38。

詳細情報を確認する

型番

V38M-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Vシリーズピストンポンプ用フート 外形図

型番リスト

型番
適用ポンプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V38M-50

V23・V38
-

1個

8,997( 9,897円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポンプ用のフートとなります。【適用ポンプ】・V23・V38。

カタログ

 

V38M-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vシリーズピストンポンプ用フートの型番V38M-50のページです。
型番V38M-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vシリーズピストンポンプ用フート

Vシリーズピストンポンプ用フート

    油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

    油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW

      エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット シリンダストローク15mm

      エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット シリンダストローク15mm

        小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

        小形油圧ユニット 35HU201シリーズ

          小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

          小形油圧ユニット 35HU204シリーズ

            メーカー ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(空調) エナパック(アプライドパワージャパン) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工)
            通常価格 8,997円 254,517円 134,224円 165,239円 166,495円
            通常出荷日 1日目   1日目   14日目   8日目~   12日目  
            種類 関連部品 ポンプユニット - 油圧ユニット 油圧ユニット
            関連部品種類 ポンプフート - - - -

            Vシリーズピストンポンプ用フートのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました