【特長】・各シリーズとも全圧力域にわたり低騒音化を実現しています・損失動力が小...
注)リモートコントロール制御用リリーフ弁は、JR-G(T)02、JRP-G02を推奨します。ベント接続口をブロックすると、プレッシャーコンペンセータ機構は作動せず、固定ポンプ状態になります。
型番 |
1工程あたりの理論吐出量(cm3/rev) |
制御方式 |
圧力調整範囲(Mpa {kgf/cm2}) |
配管接続方向 |
吸込み接続口 |
吐出し接続口 |
トラスココード |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
0.8~7{8~70}
|
サイドポート
|
G3/4
|
G3/4
|
364-9873
|
-
| 1個 | 62,017円(
68,219円
) | 2日目 | |
14.8
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
0.8~7{8~70}
|
サイドポート
|
G1
|
G1
|
-
|
-
| 1個 | 83,894円(
92,283円
) | 2日目 | |
14.8
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
3.5~21{35~210}
|
サイドポート
|
G1
|
G1
|
364-9725
|
-
| 1個 | 100,602円(
110,662円
) | 1日目 | |
14.8
|
自圧式コンビネーション制御
|
-
|
サイドポート
|
G1
|
G1
|
364-9733
|
-
| 1個 | 163,914円(
180,305円
) | 1日目 | |
14.8
|
電磁操作弁式コンビネーション制御
|
-
|
サイドポート
|
G1
|
G1
|
364-9741
|
-
| 1個 | 196,799円(
216,479円
) | 1日目 | |
37.7
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
0.8~7{8~70}
|
アキシャルポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
364-9768
|
-
| 1個 | 153,179円(
168,497円
) | 1日目 | |
37.7
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
0.8~7{8~70}
|
サイドポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
364-9776
|
-
| 1個 | 153,179円(
168,497円
) | 1日目 | |
37.7
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
1.5~14{15~140}
|
アキシャルポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
364-9784
|
-
| 1個 | 163,895円(
180,285円
) | 1日目 | |
37.7
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
1.5~14{15~140}
|
サイドポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
364-9792
|
-
| 1個 | 153,179円(
168,497円
) | 1日目 | |
37.7
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
3.5~21{35~210}
|
アキシャルポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
364-9806
|
-
| 1個 | 153,179円(
168,497円
) | 1日目 | |
37.7
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
3.5~21{35~210}
|
サイドポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
364-9814
|
-
| 1個 | 153,173円(
168,490円
) | 1日目 | |
37.7
|
自圧式コンビネーション制御
|
-
|
サイドポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
-
|
364-9822
| 1個 | 220,484円(
242,532円
) | 1日目 | |
37.7
|
電磁操作弁式コンビネーション制御
|
-
|
サイドポート
|
G1 1/4
|
G1 1/4
|
-
|
364-9831
| 1個 | 248,523円(
273,375円
) | 1日目 | |
69.8
|
プレッシャコンペンセータ制御
|
2~21{20~210}
|
サイドポート
|
SAE J518
|
SAE J518
|
-
|
364-9857
| 1個 | 414,637円(
456,101円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・各シリーズとも全圧力域にわたり低騒音化を実現しています
・損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます
・高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です