(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁操作弁 Kシリーズ

電磁操作弁 Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
33,513円 ~ 67,742円
税込価格
36,864円 ~ 74,516円

【特長】・35MPa {350kgf/cm2}、100L/min(G02)、1...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

KSO-G02

電磁操作弁 Kシリーズ 外形図1

ダブルソレノイド〔C,N,D形〕

 
電磁操作弁 Kシリーズ 外形図2

シングルソレノイド〔A形〕

電磁操作弁 Kシリーズ 外形図3

シングルソレノイド〔B形〕

KSO-G03

電磁操作弁 Kシリーズ 外形図4

ダブルソレノイド〔C,D形〕

 
電磁操作弁 Kシリーズ 外形図5

シングルソレノイド〔A形〕

電磁操作弁 Kシリーズ 外形図6

シングルソレノイド〔B形〕

製品仕様

質量(kg)

適用KSO-G02KSO-G03
ACDC、整流器付ACDC、整流器付
端子箱形ダブルソレノイド1.8(2.4)2.2(2.8)4.4(5.2)5.8(6.6)
シングルソレノイド1.5(1.8)1.7(2.0)3.7(4.1)4.4(4.8)

注)質量( )内は、P型

規格表

基本型番呼び径最高使用圧力
MPa{kgf/cm2
最大流量
L/min
許容背圧
MPa{kgf/cm2
最高切換頻度 回/分外被の保護形式
AC、DC整流器付
KSO-G021/435{350}
(25{250})
10017.5{175}240120IEC Pub529 IP65
KSO-G033/8160(DC)、130(AC)16{160}

注)スプール形式・作動方式が5C、66C、51Cの最高使用圧力は、25MPa{250kgf/cm2}です。

型式表示方法

形式記号説明

電磁操作弁 Kシリーズ 型式記号説明
[1]適用流体記号
     無記号 : 石油系作動油
     H : 水・グリコール系作動油
         (G02は無記号で水・グリコール系作動油に適合しています)
     F : りん酸エステル系作動油
[2]基本形式
     KSO : Kシリーズ電磁操作弁
[3]接続方式
     G : ガスケット取付形
[4]呼び径
     02 : 1/4    03 : 3/8
[5]スプール形式(モデル表参照)
[6]スプール作動方式(モデル表参照)
     C : スプリングセンタ形
     A : スプリングオフセット形(SOL.a付)
     B : スプリングオフセット形(SOL.b付)
     N : ノースプリング形(デテント無、KSO-G02のみ適用)
     D : ノースプリング形(デテント付)
[7]電圧記号(ソレノイド仕様表参照)
[8]デザイン番号(デザイン番号は変更することがあります。)
     20 : 呼び径  03(3/8)    30 : 呼び径 02(1/4)
[9]オプション記号(オプション記号表参照)
[10]補助スプール形式(モデル表参照)

技術情報

断面構造図

●KSO-G02

電磁操作弁 Kシリーズ 断面構造図1

KSO-G02-※※C※-30

 

シール部品一覧表

品番名称個数部品仕様
14Oリング4AS568-012(NBR, Hs90)
15Oリング2JIS B 2401 1B P18
16Oリング4JIS B 2401 1A P4
17Oリング2JIS B 2401 1A P20
18Oリング3JIS B 2401 1A P5
 

●KSO-G03

電磁操作弁 Kシリーズ 断面構造図2

KSO-G03-※※C※-20

 
電磁操作弁 Kシリーズ 断面構造図3

KSO-G03-※※C※-20-E

品番名称個数部品仕様
16Oリング5AS568-014(NBR, Hs90)
17Oリング2AS568-022(NBR, Hs90)
18Oリング4JIS B 2401 1A P4
19Oリング1JIS B 2401 1A P5
20Oリング2S 26(NBR, Hs70)メーカー:NOK

使用方法

結線要綱

スプール作動方式 : C、N、D形
[端子箱形]
スプール作動方式 : A形
[端子箱形]
電磁操作弁 Kシリーズ スプール作動方式 : C、N、D形
電磁操作弁 Kシリーズ スプール作動方式 : A形
スプール作動方式 : B形
[端子箱形]
[DINコネクタ形]
電磁操作弁 Kシリーズ スプール作動方式 : B形
電磁操作弁 Kシリーズ [DINコネクタ形]
[リード線形(G02)]
電磁操作弁 Kシリーズ [リード線形(G02)]
  • 端子箱銘板を取り外した状態を示します。
  • アース端子はオプションです(オプション記号: E、EN、ENR)
  • 結線を行う時は、電源を切ってから行ってください。
  • 圧着端子は、M3用を使用してください。
  • ダブルソレノイドタイプの場合は、結線を容易にするため、COM用渡り金具がついていますので、端子(3)、(4)のいずれかー方に結線すればご使用になれます。
  • 端子ねじ(M3)は、0.34~0.51N・m{3.4~5.1kgf・cm}の締付トルクで締め付けてください。
  • DCソレノイドの場合も、極性はありません。

注意・禁止事項

取扱い

  • ソレノイド結線要領(ACソレノイド)
    ソレノイドは、50、60Hz共通です。
  • ドレン
    タンクポートに油流れのないスプール形式・作動方式(20A、20B、20N、20D)を使用するときは、タンクポートにドレン配管をしてください。
  • 固定絞り
    ○P、A、B、Tポートには、固定絞りが挿入可能です。ただし、絞りを装着する場合は、絞り前後の差圧が'21MPa{210kgf/cm2}以下になるようにしてください。
    ○タンクポートに固定絞りを挿入する場合は、タンクポート背圧が許容背圧以下になるようにしてください。
  • 手動ピン操作力
    手動ピン操作力は、タンクラインの背圧により変化します。
KSO-G02
KSO-G03
電磁操作弁 Kシリーズ KSO-G02
電磁操作弁 Kシリーズ KSO-G03

型番リスト

型番
最高使用圧力(範囲)(MPa)
最大流量(ℓ/min)
定格電圧
呼びサイズ
ドレン方式
中立位置ポジション
ソレノイド形
スプールばね形式
最高使用圧力(MPa)
オプション内容
トラスココード
定格電圧(詳細)
ISO4401ポート種類
質量(Kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
31.1~
100
DC24V
1/4
-
オールポートクローズ
ダブル
スプリングセンタ形
35
端子箱形 ランプ付 アース端子無 サージキラ無
-
DC24V
ISO4401-03
-

1個

41,793( 45,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

31.1~
100
AC100V / AC110V
1/4
-
PABTオープン
ダブル
ノースプリング形(デテント付)
35
端子箱形 ランプ付 アース端子無 サージキラ無
-
AC100V(50/60Hz)、AC110V(60Hz)
ISO4401-03
-

1個

33,513( 36,864円 )

2日目

31.1~
100
AC200V / AC220V
1/4
-
ABT接続
ダブル
スプリングセンタ形
35
端子箱形 ランプ付 アース端子無 サージキラ無
-
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)
ISO4401-03
-

1個

33,568( 36,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.1~31
100
AC200V / AC220V
1/4
-
PT接続
ダブル
スプリングセンタ形
25
端子箱形 ランプ付 アース端子無 サージキラ無
-
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)
ISO4401-03
-

1個

33,568( 36,925円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

31.1~
130
AC100V / AC110V
3/8
-
オールポートクローズ
シングル
スプリングオフセット形(SOL.b付)
35
端子箱形 ランプ付 アース端子無 サージキラ無
364-9041
AC100V(50/60Hz)、AC110V(60Hz)
ISO4401-05
-

1個

40,168( 44,185円 )

4日目

31.1~
130
AC100V / AC110V
3/8
外部
オールポートクローズ
シングル
スプリングオフセット形(SOL.b付)
35
取付ボルト:M8
355-7634
AC100V(50/60Hz)、AC110V(60Hz)
ISO4401-05
3.7

1個

47,256( 51,982円 )

1日目

31.1~
130
AC200V / AC220V
3/8
外部
オールポートクローズ
シングル
スプリングオフセット形(SOL.b付)
35
取付ボルト:M8
355-7642
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)
ISO4401-05
3.4

1個

40,582( 44,640円 )

1日目

31.1~
130
AC100V / AC110V
3/8
外部
オールポートクローズ
ダブル
スプリングセンタ形
35
取付ボルト:M8
355-7651
AC100V(50/60Hz)、AC110V(60Hz)
ISO4401-05
4.4

1個

65,992( 72,591円 )

1日目

31.1~
130
AC200V / AC220V
3/8
-
オールポートクローズ
ダブル
スプリングセンタ形
35
端子箱形 ランプ付 アース端子無 サージキラ無
-
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)
ISO4401-05
-

1個

45,137( 49,651円 )

2日目

31.1~
130
AC200V / AC220V
3/8
外部
オールポートクローズ
ダブル
スプリングセンタ形
35
取付ボルト:M8
355-7669
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)
ISO4401-05
4.4

1個

67,742( 74,516円 )

1日目

31.1~
130
AC100V / AC110V
3/8
外部
ABT接続
ダブル
スプリングセンタ形
35
取付ボルト:M8
355-7677
AC100V(50/60Hz)、AC110V(60Hz)
ISO4401-05
4.4

1個

61,523( 67,675円 )

1日目

31.1~
130
AC200V / AC220V
3/8
外部
ABT接続
ダブル
スプリングセンタ形
35
取付ボルト:M8
355-7685
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)
ISO4401-05
4.4

1個

53,546( 58,901円 )

1日目

21.1~31
130
AC100V / AC110V
3/8
-
PT接続
ダブル
スプリングセンタ形
25
端子箱形 ランプ付 アース端子無 サージキラ無
-
AC100V(50/60Hz)、AC110V(60Hz)
ISO4401-05
-

1個

45,093( 49,602円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・35MPa {350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
・IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁操作弁 Kシリーズ

電磁操作弁 Kシリーズ

    油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ

    油圧ソレノイドバルブ D1VWシリーズ

      70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁

      70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁

        SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

        SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

          DSG-03シリーズ電磁切換弁

          DSG-03シリーズ電磁切換弁

            ボールガイドポストセット用部品

            ボールガイドポストセット用部品

              京セラ シムピン

              京セラ シムピン

                メーカー ダイキン工業(油圧機器) TAIYO(太陽鉄工) 油研工業 不二越 油研工業 ミスミ 京セラ
                通常価格 33,513円 16,673円 19,936円 6,751円 29,453円 - 570円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 油圧電磁弁 油圧電磁弁 - 油圧電磁弁 - - -
                接続の種類 モジュラー(積層) モジュラー(積層) - - - - -
                作動油 石油系作動油 一般鉱物性 - - - - -
                マニホールド連数 なし - - - - - -

                電磁操作弁 Kシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                有圧切り替え
                評価 5.0満足度:5.02019/09/16
                実は!、結局「予備として」取り置いています。
                同じDAIKINの同等品が別な機械で休眠して
                居るのに、発注後に気付き、付け替えたので
                予備として置く事にしました。
                ただ、メーカーのカタログ上の納期よりも早かった
                のでとても助かりましたし、電話でのアドバイスも
                落ち着く事が出来た事に感謝しています。

                もっと読む 閉じる

                3が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました