(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)

流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)
通常単価(税別)
59,540円
税込単価
65,494円

【特長】・圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}:
    21{210}
  • チェック弁クラッキング圧力Mpa{kgf/cm2}:
    0.035{0.35}
  • 適用流体:
    石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 接続方式:
    ガスケット取付形
  • チェック弁:
    チェック弁無

型番

JF-G02-30-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}21{210}呼び径1/4B(8A)
チェック弁クラッキング圧力Mpa{kgf/cm2}0.035{0.35}適用流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
接続方式ガスケット取付形最大制御流量(L/min)30
チェック弁チェック弁無トラスココード364-8672
質量(g)3900 - -

商品情報

外形図

流量調整弁・チェック弁付流量調整弁(圧力・温度補償付) 外形図

製品仕様

流量調整弁・チェック弁付流量調整弁(圧力・温度補償付) 製品仕様01

注)★1.最小制御流量は、入口と出口の圧力差により異なります。

断面構造図

 
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁(圧力・温度補償付) 製品仕様02

規格表

流量調整弁・チェック弁付流量調整弁(圧力・温度補償付) 規格表

型番リスト

型番
呼び径
最大制御流量(L/min)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JF-G02-30-15

1/4B(8A)
30
364-8672
3900

1個

59,540( 65,494円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます
・微少流量から大流量まで制御できます
・流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)の型番JF-G02-30-15のページです。
型番JF-G02-30-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)

流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)

    チェック弁付小形絞り弁

    チェック弁付小形絞り弁

      一方向絞り弁

      一方向絞り弁

        油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ

        油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ

          モジュラー形電磁比例流量制御バルブ

          モジュラー形電磁比例流量制御バルブ

            スロットル <アンドチェック> バルブ

            スロットル <アンドチェック> バルブ

              フローレギュレータモジュラーバルブ

              フローレギュレータモジュラーバルブ

                メーカー ダイキン工業(油圧機器) ダイキン工業(油圧機器) 油研工業 ミスミ 不二越 不二越 不二越
                通常価格 59,540円 8,022円 18,899円 7,310円 69,430円 15,346円 12,629円
                通常出荷日 1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~  
                最高使用圧力Mpa{kgf/cm2} 21{210} 7{70} - - - - -
                チェック弁クラッキング圧力Mpa{kgf/cm2} 0.035{0.35} - - - - - -
                適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油 - - - - - -
                接続方式 ガスケット取付形 - - - - - -
                チェック弁 チェック弁無 - - - - - -

                流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                流量制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                閉じる

                比較リスト